(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

裏起毛タイプの天然ゴム製背抜き軽防寒手袋。【特長】・手袋内部を起毛させた軽防寒...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム張り
  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    繊維部:アクリル、綿、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 厚み(mm):
    約4
  • 手袋部:
    綿15%・アクリル65%・ポリエステル15%・その他5%
  • すべり止め部:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1双

型番

NO452-LL 解除

Loading...

フリースグリップの特長

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452:関連画像

パッケージ外観

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452:関連画像

手の甲側外観

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452:関連画像

手のひら側外観

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452:関連画像

軽防寒タイプ。手袋の内側を起毛して、保温性を高めている。

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452:関連画像

強力なグリップ力を発揮。手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮。

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452:関連画像

人間の手の自然な形に近い、独自の立体成型。手の動きにしっかりフィットするので、疲れにくく作業性に優れている。

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452:関連画像

使用イメージ1

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452:関連画像

使用イメージ2

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452:関連画像

使用イメージ3

 

製品仕様

  • 製品情報:天然ゴム製背抜き手袋
  • 素材(樹脂部):天然ゴム
  • 素材(繊維部):アクリル、綿、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
M グレー グリーン 24.0 cm 21.5 cm 7.8 cm
L グレー ブルー 26.0 cm 23.0 cm 8.0 cm
LL グレー ブラウン 27.0 cm 25.0 cm 8.2 cm

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO452-LL

LL
4901792045247
356-3235
25
27
8.2
119
1双
10

5個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

裏起毛タイプの天然ゴム製背抜き軽防寒手袋。
【特長】
・手袋内部を起毛させた軽防寒タイプの背抜き手袋。
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れたタイプ。
・スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れている。
・裏布は縫い合わせのない、独自のシームレス編み。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
【用途】
・屋外や冷凍庫など寒い場所での運搬作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452の型番NO452-LLのページです。
型番NO452-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

    ジョイハンドZERO 防寒

    ジョイハンドZERO 防寒

      防寒手袋 ネオイーグル

      防寒手袋 ネオイーグル

        トワロン冬作業用

        トワロン冬作業用

          冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

          冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

            防寒手袋防寒PUマスター

            防寒手袋防寒PUマスター

              ホットエースプロライト

              ホットエースプロライト

                防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

                防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

                  防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                  防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                    1496 ウィンタータフレッド

                    1496 ウィンタータフレッド

                      防寒天然ゴム手袋

                      防寒天然ゴム手袋

                        PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                        PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4

                          防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

                          防寒手袋 ソフトビニスター防寒インナー付

                            メーカー ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン 川西工業 おたふく手袋 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 360円 717円 695円 667円 9,500円 1,111円 1,499円 742円 700円 454円 975円 795円 1,057円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目~   4日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - 作業用 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐油・耐溶剤 作業用 - - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ すべり止め - ニトリルゴム - 革手 ポリウレタン - - 塩化ビニール すべり止め - - 塩化ビニール
                            仕様 ゴム張り - - - - 手の平コート - - ロング 背抜き - - ロング
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:アクリル、綿、ポリエステル、その他 - - - - - - - - - - - -

                            フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました