(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8 SQソケットレンチセット 12723

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,780円
税込単価
10,758円

ソケット、ディープソケット、ラチェットハンドル、エキステンションバーが入ったソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    25 / 26 / 64 / 28.5
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4712818933505
  • セット内容:
    ソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm、ディープソケット:10・12・13・14・15・17・19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・150mm、ブローモールドケース

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12723

1個

9,780( 10,758円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ソケット、ディープソケット、ラチェットハンドル、エキステンションバーが入ったソケットレンチセットです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブローモールドケース入り
  • セット内容:ソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm、ディープソケット:10・12・13・14・15・17・19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・150mm

カタログ

 

Loading...

12723で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8 SQソケットレンチセット 12723の型番12723のページです。
型番12723に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8 SQソケットレンチセット 12723

3/8 SQソケットレンチセット 12723

    3/8 SQソケットレンチセット 12844

    3/8 SQソケットレンチセット 12844

      3/8 SQソケットレンチセット 12719

      3/8 SQソケットレンチセット 12719

        1/4 SQソケットレンチセット 11724

        1/4 SQソケットレンチセット 11724

          1/4"sq ソケットレンチセット EA618NC-4

          1/4"sq ソケットレンチセット EA618NC-4

            ボルテックスソケットセット 20565

            ボルテックスソケットセット 20565

              ヘキサゴンソケットレンチセット H2072

              ヘキサゴンソケットレンチセット H2072

                ソケットレンチセット 1850M

                ソケットレンチセット 1850M

                  3/8 SQヘクスローブソケットセット 12835

                  3/8 SQヘクスローブソケットセット 12835

                    ソケットレンチセット 1850

                    ソケットレンチセット 1850

                      ボールポイント・プロホールド ビットセット 全長 50mm

                      ボールポイント・プロホールド ビットセット 全長 50mm

                        メーカー シグネット シグネット シグネット シグネット エスコ シグネット TONE TONE シグネット TONE ボンダス
                        通常価格 9,780円 17,263円 9,800円 9,271円 31,825円 9,278円 7,990円 9,890円 9,780円 9,989円 5,943円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                        用途 手作業用 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用/手作業用ジョイント類 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 -
                        二面幅寸法(S寸法) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 / 9/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 9 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 - 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / P2 / M2 10 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / E11 / E12 / E14 / E16 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E18 / E20 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 -
                        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 3/8 1/4 - - 1/4 1/4 3/8 1/4 -
                        全長(L寸法)(mm) 25 / 26 / 64 / 28.5 - 25 / 26 / 28.5 - - 32 / 33 - - - - 50
                        単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 -

                        3/8 SQソケットレンチセット 12723のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました