(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 GP-KV1 GP-KV1-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐切創手袋 GP-KV1 タイセッソウテブクロ GP-KV1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

販売終了

型番

GP-KV1-M

2025年03月に販売終了となりました。 推奨代替品はございません。

高強度のケブラーに、グリップ力の強い天然ゴムをコーティングした、耐切創レベル4の背抜き手袋。
【特長】
・高強度のアラミド繊維(ケブラー)を採用。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
※ケブラーは、E.I.Dupont社の登録商標です。
・スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れている。
・天然ゴムを手のひらにコーティングし、通気性に優れたタイプ。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み。
【用途】
・耐切創レベル4と切創強度が高いため、ガラスや建築資材の運搬や加工、廃棄物の処理に最適。
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途 耐切創 商品タイプ ニトリルゴム
仕様 ゴム張り サイズ M
ブルー JANコード 4901792971911
トラスココード 397-9725 手のひら周り(cm) 21
全長(cm) 23 中指長さ(cm) 7.8
質量(g) 95.000 材質1 繊維部:アラミド・ポリエステル・その他
商品詳細をもっと見る
材質2 すべり止め部:天然ゴム 厚み(mm) 約1.5
耐切創レベル 4(CE EN388 耐切創性試験) 樹脂部 天然ゴム
繊維部 アラミド・ポリエステル・その他 RoHS ? 10
商品詳細を閉じる

Loading...

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 GP-KV1

耐切創手袋 GP-KV1

    耐切創手袋 GP-KV2R

    耐切創手袋 GP-KV2R

      ケブラーグリップ GP-KV1

      ケブラーグリップ GP-KV1

        S-TEX KV3 耐切創手袋

        S-TEX KV3 耐切創手袋

          ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋 ロング

          ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋 ロング

            耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り

            耐切創手袋 S-TEX GP-2 ゴム張り

              ケミスターパームFS(10双入) No.544

              ケミスターパームFS(10双入) No.544

                ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

                ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

                  ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

                  ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

                    ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                    ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                      ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

                      ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

                        耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                        耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                          耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                          耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 - 1,691円 1,150円 1,793円 1,268円 660円 13,286円 1,610円 11,930円 9,660円 1,946円 1,557円 2,001円
                            通常出荷日 -   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム 天然ゴム 天然ゴム インナータイプ ニトリルゴム ポリウレタン ポリウレタン - アラミド ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム
                            仕様 ゴム張り ゴム張り - - ロング ゴム張り - - - 手の平コート - 手の平コート 手の平コート
                            ブルー グリーン - ブラック - グリーン グレー - グレー - - - -
                            厚み(mm) 約1.5 約1.5 - - 約0.7 約1.5 - 約1.2 - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。