(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,610円 ~ 1,625円
税込価格
1,771円 ~ 1,788円

高強度ポリエチレン糸で編み上げた、耐切創性指先スベリ止め手袋【特長】・高強度ポ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 厚み(mm):
    約1.2
  • 仕様詳細:
    ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
  • 耐切創レベル:
    EU安全保護具規格(EN388)耐切創レベル2
  • 樹脂部:
    ポリウレタン
  • 繊維部:
    ポリエチレン・ポリウレタン・その他
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ケミスターフィンガーの特長

耐切創手袋 ケミスターフィンガー (低発塵タイプ):関連画像

パッケージの外観

耐切創手袋 ケミスターフィンガー (低発塵タイプ):関連画像

手の甲側の外観

耐切創手袋 ケミスターフィンガー (低発塵タイプ):関連画像

手のひら側の外観

耐切創手袋 ケミスターフィンガー (低発塵タイプ):関連画像

耐切創レベル。CE EN388(※)の試験方法に準拠し、レベル「1」~「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れている。

  • ※ ヨーロッパ(EU)にて制定されているCE規格の中の、安全保護具の機械的物性試験方法。この規格では、摩耗・切創・引裂・突刺の4項目の試験が規定されている。
耐切創手袋 ケミスターフィンガー (低発塵タイプ):関連画像

高強度ポリエチレン糸を採用し、耐切創レベル2を実現。

耐切創手袋 ケミスターフィンガー (低発塵タイプ):関連画像

指先に、すべり止め効果の高い発泡ポリウレタンをコーティングしているため、指先を使う細かな作業に最適。

耐切創手袋 ケミスターフィンガー (低発塵タイプ):関連画像

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。

  • 長繊維:最初から最後まで、途切れのない長い1本の糸を撚りあわせてできている。糸が長い分、抜けにくくなっている。
  • 短繊維:細く短い繊維の糸を撚りあわせて1本の糸を作る。糸が短い分、抜けやすくなっている。
  • 高強度ポリエチレン糸を採用。
  • 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。
  • 左右兼用タイプ。
  • EN388 Cut Resistant Test:Level 2
  • 機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業などに最適。

※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

製品仕様

  • 製品情報:発泡ポリウレタン製指先コート手袋
  • 素材(樹脂部):ポリウレタン
  • 素材(繊維部):ポリエチレン、ポリウレタン、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズ カラー 製品寸法
本体 手首 全長 手のひらまわり 中指長さ
M ホワイト イエロー 19.0cm 17.0cm 6.7cm
L ホワイト グリーン 20.0cm 19.0cm 7.2cm

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
  • 保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
409-2601
19
20
7.2
36
1双
10

1個

1,625( 1,788円 )

1日目

M
409-2619
17
19.0
6.7
33
1双
10

1個

1,610( 1,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度ポリエチレン糸で編み上げた、耐切創性指先スベリ止め手袋
【特長】
・高強度ポリエチレン糸を採用しています。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工。左右兼用タイプ。
・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編みです。
【用途】
・バリやエッジ、刃物で切創事故の恐れのある、鉄やガラスの加工作業に最適
・フィット感が高いため、ガラス基板を扱う作業や、機械の組み立て作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

    ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13

    ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13

      耐切創手袋 ケミスターフィット №520

      耐切創手袋 ケミスターフィット №520

        ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

        ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

          ケミスターパームFS No.544

          ケミスターパームFS No.544

            S-TEX 376 耐切創手袋

            S-TEX 376 耐切創手袋

              耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

              耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                耐切創手袋 GP-KV1

                耐切創手袋 GP-KV1

                  ケミスターパームFS(10双入) No.544

                  ケミスターパームFS(10双入) No.544

                    ケミスターパーム手袋 540

                    ケミスターパーム手袋 540

                      耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                      耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                        耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

                        耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

                          耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ

                          耐切創手袋 13ゲージ ケブラーSD ちょいグリ

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,610円 1,204円 1,342円 12,155円 13,954円 1,323円 1,669円 1,072円 13,286円 1,926円 1,557円 1,164円 1,011円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - すべり止め ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ノンコート 軍手
                            厚み(mm) 約1.2 - 約1.1 - - - 1.1 約1.5 - - - - -
                            仕様詳細 ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 - ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 - 耐切創レベル3(CE EN388耐切創性試験) - ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 - - - ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 - -
                            耐切創レベル EU安全保護具規格(EN388)耐切創レベル2 3/A EU安全保護具規格(EN388)耐切創レベル2 3(EN388) - - - 4(CE EN388 耐切創性試験) 3(EN388) 2(EN388) 3(EN388) - -

                            ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スベリ止めは付いていますか?
                            A
                            はい、指先にスベリ止めをコーティングしております。
                            Q 左右兼用ですか?
                            A
                            左右兼用です。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました