(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 ケミスターフィット №520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO520-S
耐切創手袋 ケミスターフィット №520 タイセッソウテブクロ ケミスターフィット ナンバー520

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,491円
税込単価
1,640円

インナー手袋としても使えるコーティングのない、耐切創レベル2の長繊維シームレス...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • タイプ:
    左右兼用
  • 材質1:
    高強度ポリエチレン、ポリウレタン、その他
  • 厚み(mm):
    約1.1
  • 仕様詳細:
    ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
  • 耐切創レベル:
    EU安全保護具規格(EN388)耐切創レベル2
  • 材質:
    超高強度ポリエチレン、ポリウレタン
  • 内容量:
    1双

型番

NO520-S 解除

Loading...

ケミスターフィットの特長

ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

パッケージの外観

ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

手の甲側の外観

ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

手のひら側の外観

ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

耐切創レベル。CE EN388(※)の試験方法に準拠し、レベル「1」~「5」までの耐切創レベルに分けられ、数字が大きいほど耐切創性に優れている。

  • ※ ヨーロッパ(EU)にて制定されているCE規格の中の、安全保護具の機械的物性試験方法。この規格では、摩耗・切創・引裂・突刺の4項目の試験が規定されている。
ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

高強度ポリエチレン糸を採用し、耐切創レベル2を実現。

ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。

  • 長繊維:最初から最後まで、途切れのない長い1本の糸を撚りあわせてできている。糸が長い分、抜けにくい。
  • 短繊維:細く短い繊維の糸を撚りあわせ1本の糸を作る。糸が短い分、抜けやすい。
ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

薄く、やわらかく手にフィットするため、様々なタイプの手袋のインナー用としても使用可能。

ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

使用イメージ1

ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

使用イメージ2

ケミスターフィット No.520 耐切創手袋:関連画像

使用イメージ3

  • 食品関連業、機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業などに最適。
  • ※ 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。

製品仕様

  • 製品情報:シームレス編み手袋(高強度ポリエチレン糸)
  • 素材(繊維部):ポリエチレン、ポリウレタン、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズ カラー 製品寸法
手首 全長 手のひらまわり 中指長さ
S イエロー 17.5 cm 17.0 cm 6.0 cm
M グリーン 17.5 cm 19.0 cm 6.3 cm
L ゴールド 18.0 cm 19.5 cm 6.4 cm

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 繊維製なので、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
  • 洗濯により収縮するおそれがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
  • 保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

NO520-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO520-S

S
4901792963114
409-2597
17
17.5
6.0
32
1双
10

1個

1,491( 1,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インナー手袋としても使えるコーティングのない、耐切創レベル2の長繊維シームレス手袋。
【特長】
・超高強度ポリエチレン糸を採用。長繊維を採用し、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・インナー手袋としても使用可能。左右兼用タイプ。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
・EN388 Cut Resistant Test:Level2。
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
【用途】
・低発塵のため、検査や梱包作業に最適。インナー手袋としても使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケミスターフィット №520の型番NO520-Sのページです。
型番NO520-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 ケミスターフィット №520

耐切創手袋 ケミスターフィット №520

    ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

    ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋

      ケミスターパームFS(10双入) No.544

      ケミスターパームFS(10双入) No.544

        ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋 ロング

        ケミスターワイヤーフィット No.521 耐切創手袋 ロング

          耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

          耐切創手袋 カットレジスト・アーミー

            耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

            耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

              ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13

              ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13

                ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

                ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

                  耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                  耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                    耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                    耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                      ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

                      ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

                        耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                        耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                          耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                          耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ ミドリ安全 川西工業 ショーワグローブ
                            通常価格 1,342円 1,610円 13,286円 1,268円 2,001円 1,345円 1,204円 12,155円 1,980円 1,669円 1,064円 1,752円 1,557円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン インナータイプ ニトリルゴム その他 ポリウレタン - ポリウレタン すべり止め その他 その他 すべり止め
                            タイプ 左右兼用 - 544 左右兼用 - - - - - - - - -
                            材質1 高強度ポリエチレン、ポリウレタン、その他 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 約1.1 約1.2 - 約0.7 - - - - - 1.1 - - -

                            耐切創手袋 ケミスターフィット №520のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐切創レベルはいくつですか?
                            A
                            耐切創レベル2(EN388)になります。
                            Q 左右兼用ですか?
                            A
                            左右兼用です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO520-L
                            NO520-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            1,491円

                            ( 1,640円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10L4901792963138409-257119.518.06.440-

                            1,342円

                            ( 1,476円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M4901792963121409-25891917.56.339-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました