(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,886円
税込単価
2,075円

腕全体をカバーする全長60cmのポリエチレン製ロングタイプ品質管理用手袋。【特...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • サイズ:
    M
  • 色:
    半透明
  • トラスココード:
    354-8058
  • 手のひら周り(cm):
    26.0
  • 全長(cm):
    60.0
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    240
  • 厚み(mm):
    0.04
  • 仕様詳細:
    食品衛生法適合
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1箱(30枚)

型番

NO860-M 解除

Loading...

ポリエチロングの特長

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860:関連画像

パッケージの外観

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860:関連画像

取り出しイメージ

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860:関連画像

全長60cmのロングタイプで、腕全体をカバーし汚れなどの付着を防ぐ。

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860:関連画像

手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和。

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860:関連画像

食品衛生法に適合しているため、肉や魚に直接触れても安心。

  • 食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、介護・福祉関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:ポリエチレン製使いきり手袋
  • 素材(樹脂部):ポリエチレン、天然ゴム(裾口部分)
  • 生産地:日本
サイズ カラー 製品寸法 製品素材厚み
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
M 半透明 60.0cm 26.0cm - 0.04mm

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこみ原因となります。
  • 水や油類等の液体の中での使用は避けてください。
  • 高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 本品は使いきりのため、再使用しないでください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO860-M

1箱(30枚)
10

1パック

30個入り

1,886( 2,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

腕全体をカバーする全長60cmのポリエチレン製ロングタイプ品質管理用手袋。
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきりタイプ。
・腕全体を覆う全長60cmのロングタイプ。
・内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和。
・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
・素手感覚が活かせる極薄手タイプ。
・左右兼用タイプ。パウダーフリータイプ。
【用途】
・肩口までの腕カバーで洗浄作業など水の伴う作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860の型番NO860-Mのページです。
型番NO860-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860

ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860

    スムス手袋 マチ付 #001(12双組)

    スムス手袋 マチ付 #001(12双組)

      防塵手袋 6007

      防塵手袋 6007

        綿手袋

        綿手袋

          アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

          アトムターボ 白 すべり止め付き縫製手袋

            ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

            ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

              プランテックスグローブ スムス (マチなし)

              プランテックスグローブ スムス (マチなし)

                ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

                ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

                  メーカー ショーワグローブ 川西工業 ウインセス ウインセス アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                  通常価格 1,886円 1,156円 5,370円 1,747円 1,122円 3,498円 523円 3,429円
                  通常出荷日 1日目   8日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                  使用用途 使い捨て 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 - 作業用 -
                  商品タイプ 塩化ビニール スムス スムス スムス すべり止め - スムス -
                  サイズ M - - - - - - -
                  半透明 - - - - - - -
                  トラスココード 354-8058 - - - - - - -

                  ポリエチロング ロングタイプ(30枚入) No.860のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 左右兼用ですか?
                  A
                  左右兼用です。

                  品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました