(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,926円 ~ 2,027円
税込価格
2,119円 ~ 2,230円

薄さ約0.10mmで、強度面重視で耐久性に優れたタイプのニトリルゴム製ディスポ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ブルー
  • タイプ:
    左右兼用
  • 全長(cm):
    24
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 仕様詳細:
    食品衛生法適合
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐久性に優れたタフなニトリルゴム手袋

左右で兼用できる、パウダーフリータイプ。

左右で兼用できる、パウダーフリータイプ。

・極薄手なので素手の感覚を活かして作業することができる。
・着脱を楽に行えるように、内面処理を施している。
・手にフィットする優れた伸縮性で、細かい作業や長時間の作業に最適。
・油や水に濡れたものに対しても優れたスベリ止め効果を発揮。
・ボックスタイプなので取り出しやすく使いやすい。
・使い捨てタイプ。

強度面を重視した、耐久性に優れたタイプ

優れた耐久性でハードな作業でも使用可能。

優れた耐久性でハードな作業でも使用可能。

物性強度比較 ・ダンベル JIS 3号 引張速度 分速500mm。 ・試験片を一定速度で引張り、破断時の応力(引張強度)を測定。 ※数値は測定データであり、品質を保証するものではありません。

物性強度比較
・ダンベル JIS 3号 引張速度 分速500mm。
・試験片を一定速度で引張り、破断時の応力(引張強度)を測定。
※数値は測定データであり、品質を保証するものではありません。

この商品の使用例について

直接食品に触れる作業でも安心して使用可能。

直接食品に触れる作業でも安心して使用可能。

耐油性に優れているので、油の付着している場所の清掃に最適。

耐油性に優れているので、油の付着している場所の清掃に最適。

細かいものもしっかりつかめる、指先の凹凸加工。

細かいものもしっかりつかめる、指先の凹凸加工。

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・保管する時には直射日光を避けてください。
・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792020978
423-8494
21
8.3
629
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

2,027( 2,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
4901792020985
423-8508
22.5
8.6
682
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,926( 2,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
4901792020961
423-8516
19
8.2
589
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

2,027( 2,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
4901792020954
423-8524
17
7.7
552
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,926( 2,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SS
4901792020947
432-2665
16
7.4
496
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,926( 2,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄さ約0.10mmで、強度面重視で耐久性に優れたタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋、パウダーフリー、左右兼用タイプです。
・食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
・ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
・ニトリルゴム製のため、優れた耐油性を発揮。また、指先エンボス加工による優れたスベリ止め効果です。
【用途】
・掃除、洗濯、園芸、調理、農業、機械工業、石油・化学関連業、介護関連業などの幅広い分野で利用可能。
・ハードな作業、長時間の作業、細かい作業などで利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

    使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

      ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

      ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

        ニトリルゴム手袋 ライトイーグル

        ニトリルゴム手袋 ライトイーグル

          ニトロン 880

          ニトロン 880

            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) ホーケン
            通常価格 1,926円 1,350円 539円 623円 479円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
            使用用途 使い捨て 使い捨て 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
            ブルー ブルー ブルー - -
            タイプ 左右兼用 左右兼用 - - -
            全長(cm) 24 24 - - -

            使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883のレビュー

            評価 4.3 平均満足度:4.3 11件のレビュー
            細かい作業
            評価 5.0満足度:5.02020/02/18
            測定具の点検や工場内の細かな作業の際に使用させていただいております。軍手や綿手のように毛羽がつくこともなくぴったりフィットするので細かい作業に適しています。お安く購入でき何度もリピートさせていただいております。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            保護手袋として
            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
            厚手のニトリル手袋で、普通のものよりだいぶ破れにくくて良いです。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            機械加工時、ペンキ使用時
            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
            工場作業時に使っています。安い手袋はLLサイズが無かったので、こちらを購入。高いだけあって、安い手袋より分厚いです。破けにくいのでなかなか満足です。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業時の手の保護(汚れ防止)
            評価 5.0満足度:5.02018/02/15
            コストパフォーマンスに優れております。

            ゴムの質が良く、滅多なことでは切れたり
            しないので、作業時のストレスもありません。

            それでいて手の感覚や作業に支障を
            及ぼすことが殆ど無い(素肌感覚)なので
            使用感が良いです。
            必ず当商品をリピート使用する様にしています。


            さすが手袋に強いメーカーならではだと思います。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            精密部品の検査工程
            評価 4.0満足度:4.02016/10/11
            油が塗布された部品の検査工程で使用しています。青色で異品混入防止にもなり、穴も空きにくいと思います。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 商品衛生法適合ですか?
            A
            はい、適合です。
            Q 左右兼用ですか?
            A
            左右兼用です。

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました