(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,350円 ~ 1,413円
税込価格
1,485円 ~ 1,554円

薄さ約0.08mmで、作業性に優れた汎用性の高いタイプのニトリルゴム製ディスポ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ブルー
  • タイプ:
    左右兼用
  • 全長(cm):
    24
  • 厚み(mm):
    0.075
  • 仕様詳細:
    食品衛生法適合
  • 内容量:
    1箱(100枚)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

作業性と強度のバランスに優れた汎用性の高いニトリルゴム手袋

使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入):関連画像

使いやすいパウダーフリーの左右兼用タイプ。
強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋。

使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入):関連画像

小さいものや細かいものもしっかりつかめる、指先の凹凸加工。
細かい作業に最適。

この商品の使用例について

使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入):関連画像

食品に直接触れることもできるので、調理や食品加工業などで利用することができる。

使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入):関連画像

ニトリルゴムによる、優れた耐油性も持ち合わせている。

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・保管する時には直射日光を避けてください。
・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792020923
423-8460
21
8.3
499
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,350( 1,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
4901792020930
432-3157
22.5
8.6
575
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,413( 1,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
4901792020916
423-8478
19
8.2
480
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,350( 1,485円 )

1日目

S
4901792020909
423-8486
17
7.7
421
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,350( 1,485円 )

1日目

SS
4901792020893
432-3165
16
7.4
414
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,413( 1,554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄さ約0.08mmで、作業性に優れた汎用性の高いタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋、パウダーフリー、左右兼用タイプです。
・食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。食品衛生法適合品です。
・ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
・ニトリルゴム製のため、優れた耐油性。また、指先エンボスによる優れたスベリ止め効果を発揮します。
【用途】
・掃除、洗濯、園芸、農業、機械工業、石油・化学関連業、介護関連業など幅広い分野でご利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

    使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

      ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

      ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

        ニトリル使いきり手袋(100枚入)

        ニトリル使いきり手袋(100枚入)

          薄手高級手袋

          薄手高級手袋

            使い捨て極薄手袋 100枚入

            使い捨て極薄手袋 100枚入

              メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 1,350円 1,926円 8,165円 1,507円 654円 1,835円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
              使用用途 使い捨て 使い捨て 作業用 使い捨て 作業用 使い捨て
              商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
              ブルー ブルー - - - -
              タイプ 左右兼用 左右兼用 - - - -
              全長(cm) 24 24 - - - -

              使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)のレビュー

              評価 4.4 平均満足度:4.4 10件のレビュー
              薬品調合に
              評価 5.0満足度:5.02018/12/21
              白と使い分けてます。白い粉が多いので青のほうが使用率高いですが、液剤がかかる時は白のほうが見やすくてよいです。

              もっと読む 閉じる

              2が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              プレス作業で使っています
              評価 3.0満足度:3.02019/12/10
              プレス作業で機械の中に手を入れるので、汚れ防止のためにトラスコ中山の腕カバー12双入りと一緒に使用しています。油を使用する環境なので、耐油性のこの商品を購入しました。Lサイズを注文したのですが、小さいサイズも混入していたことがあり交換してもらいました。利用していて特に問題はありません。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              油分がついた端子等を触る時
              評価 5.0満足度:5.02018/11/08
              布生地の手袋で触れない端子等に使用しています。
              薄いゴム手袋ではありますが、意外と長く使えます、
              使用しているととにかく汗が出て、手袋外したら手がガサガサに
              なります。個人差はありますが、自分は使用していてあまりかぶれ
              なかったです。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              手の汚れ防止
              評価 5.0満足度:5.02023/06/02
              塗装作業や油の付いた部品を触るとき用に購入しました。
              使い捨て前提なので安価なのはありがたいです。
              手は小さ目ですがLサイズで丁度良かったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              製品の汚れ防止
              評価 3.0満足度:3.02022/03/31
              軍手だと糸くずが、ダ紺になる可能性があり、この手袋を使用させて頂きました
              非常に使いやすい手袋ですガ、難点はステンレス製品の角に当たると切れやすい点です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 商品衛生法適合ですか?
              A
              はい、適合です。
              Q 左右兼用ですか?
              A
              左右兼用です。

              ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました