(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電ビニローブ No.510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

制電ビニローブ No.510

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
533円 ~ 715円
税込価格
586円 ~ 787円

耐油性にも優れた静電気対策用、塩化ビニール製オールコート裏布付き手袋。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    ブラック
  • 厚み(mm):
    約1.5
  • 表材質:
    塩化ビニール(PVC)
  • 裏材質:
    綿・ポリエステル
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

制電ビニローブの特長

制電ビニローブ No.510:関連画像

パッケージの外観

制電ビニローブ No.510:関連画像

手の甲側の外観

制電ビニローブ No.510:関連画像

手のひら側の外観

制電ビニローブ No.510:関連画像

繊維部分に硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。また、手袋を覆う樹脂部分には、静電気を逃しやすい特殊配合塩化ビニールを採用することで、導電性を高め、静電気の蓄積を抑制している。

制電ビニローブ No.510:関連画像

特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティング。 油に触れても劣化しにくく、擦れに対しても優れている。

  • 運輸・物流業、自動車関連業、石油・化学関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:塩化ビニール製オールコート手袋(裏布付き)
  • 素材(樹脂部):塩化ビニール
  • 素材(繊維部):綿、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
L ブラック 25.0cm 23.5cm 8.2cm
LL ブラック 27.0cm 25.0cm 9.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 塩化ビニル樹脂は、60℃以上の熱に弱いため、熱いものに触れないでください。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
  • 導電性があるため、直接電流に触れないように注意してください。感電するおそれがあります。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
354-7914
23.5
25
8.2
152
1双
10

5個

533( 586円 )

1日目

LL
354-7922
25
27
9
180
1双
10

5個

715( 787円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性にも優れた静電気対策用、塩化ビニール製オールコート裏布付き手袋。
【特長】
・裏布は硫化銅複合繊維を編み込み、樹脂部分には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用。
・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性にも優れている。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏布には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・静電気爆発の危険性のあるガソリンや粉じんの取り扱いに最適。
・繊維・製紙・印刷・化学などの各工業、石油精製などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電ビニローブ No.510

制電ビニローブ No.510

    ダイローブ300 アークレス

    ダイローブ300 アークレス

      静電気対策用手袋 ダイローブH4

      静電気対策用手袋 ダイローブH4

        静電気対策用手袋 ダイローブ3000

        静電気対策用手袋 ダイローブ3000

          静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

          静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

            耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

            耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

              ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

              ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                ジャージテムレス手袋 No.283

                ジャージテムレス手袋 No.283

                  ブチル手袋 男性用サイズ

                  ブチル手袋 男性用サイズ

                    耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                    耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                      耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                      耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                        耐溶剤手袋 ダイローブ5000

                        耐溶剤手袋 ダイローブ5000

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                            メーカー ショーワグローブ ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ NORTH ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ダイヤゴム ミドリ安全
                            通常価格 533円 2,724円 904円 2,790円 2,637円 3,363円 848円 534円 9,671円 386円 4,387円 2,271円 4,007円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 塩化ビニール ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ニトリルゴム ポリウレタン すべり止め 天然ゴム ポリウレタン ポリウレタン すべり止め
                            ブラック - - - - - - ブルー - - - - -
                            厚み(mm) 約1.5 - - - - - - - - - - - -
                            表材質 塩化ビニール(PVC) - - - - - - ポリウレタン(PUR) - - - - -

                            制電ビニローブ No.510のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/20
                            商品的には、特に問題ありません。
                            強いての改良ポイントとしまして
                            親指と人指し指の間と指先に補強がほしい
                            摘む作業が多く穴が開いてしまう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました