(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テムレス NO281

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テムレス NO281

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
804円 ~ 899円
税込価格
884円 ~ 989円

軽く、やわらかく、透湿防水機能で汗をかきにくくムレにくい耐油・耐溶剤オールコー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    約0.8
  • 表材質:
    ポリウレタン(PUR)
  • 裏材質:
    ナイロン
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。透湿防水機能でムレにくい

テムレス NO281:関連画像

防水性と透湿性を兼ね備えた素材を採用。 
湿気を手袋の外へ放出することで、作業中のムレを軽減。

手に自然とフィットするデザイン設計

テムレス NO281:関連画像

園芸や清掃活動に最適。

テムレス NO281:関連画像

やわらかく、手の自然な形に合わせたデザイン設計で作業効率もアップ。

優れた耐洗剤性と高いスベリ止め効果

テムレス NO281:関連画像

洗剤に強いので清掃作業などにも最適。
耐洗剤性に優れ清掃作業に適したポリウレタンを採用。

テムレス NO281:関連画像

高いスベリ止め効果のある特殊樹脂をコーティング

使用上の注意

・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン類)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
・ガス透過性や表面溶解性がありますので、揮発性の溶剤などの取り扱いには使用しないでください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
356-3162
22
27
7.9
50
1双
10

1個

899( 989円 )

1日目

LL
356-3171
24
28
8.4
54
1双
10

5個

876( 964円 )

1日目

M
356-3189
20
27
7.4
47
1双
10

5個

876( 964円 )

1日目

S
356-3197
18
27
7.0
40
1双
10

1個

804( 884円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽く、やわらかく、透湿防水機能で汗をかきにくくムレにくい耐油・耐溶剤オールコート手袋。
【特長】
・防水性と透湿性に優れたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出ムレを軽減。
・特殊樹脂を指先と手のひら部分にコーティング、高いスベリ止め効果を発揮。
・耐油性・耐洗剤性に優れ、やわらかく丈夫。
・手にフィットするデザインを採用。
・独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。裏布は編み目が細かく、縫い合わせが無い。
【用途】
・長時間の水や油の伴う作業清掃や、機械加工業などの作業に。ムレにくく軽いので疲れにくい、。
・自動車関連業、土木建築業、機械工業、清掃、サービス業、農業、漁業、水産業など幅広い分野に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テムレス NO281

テムレス NO281

    ジャージテムレス手袋 No.283

    ジャージテムレス手袋 No.283

      ジャージテムレス手袋 283

      ジャージテムレス手袋 283

        耐油ビニローブ No.650(ブルー)

        耐油ビニローブ No.650(ブルー)

          腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

          腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695

            耐油薄手手袋 No.160

            耐油薄手手袋 No.160

              手袋(透湿防水・ポリウレタン)

              手袋(透湿防水・ポリウレタン)

                649 ビニスターW耐油&制電

                649 ビニスターW耐油&制電

                  耐油ビニローブ手袋 No.650

                  耐油ビニローブ手袋 No.650

                    耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                    耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                      HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

                      HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

                        耐油手袋 ダイローブ240

                        耐油手袋 ダイローブ240

                          手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                          手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ アズワン ショーワグローブ ダイヤゴム エスコ
                            通常価格 804円 534円 597円 442円 1,766円 177円 950円 745円 500円 540円 635円 1,275円 520円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール 腕カバー付 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール その他 すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - - ブルー - ブルー - -
                            厚み(mm) 約0.8 - - 1.6 - - - - - - - - -
                            表材質 ポリウレタン(PUR) ポリウレタン(PUR) - - - - - - PVC - - - -

                            テムレス NO281のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            農作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/07
                            愛用しています。蒸れなくて快適に、作業ができます。
                            多少、ゴアゴア感がありますので、薄めタイプがあれば、いいです。これからもリピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            農作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/07
                            愛用しています。蒸れなくて快適に、作業ができます。
                            多少、ゴアゴア感がありますので、薄めタイプがあれば、いいです。これからもリピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/30
                            なかなか薄く軽く丈夫という感じで、良かったと思います。リピート予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            除草作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/10
                            長時間使用しても蒸れにくいです。当然ですが防水性能も素晴らしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/20
                            いままでのゴム手はみんな凄く蒸れて夏場は、つかうのがおっくうになってましたがテムルス最高です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            農作業に。
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/28
                            テムレスは泥作業をしても中が濡れず、でも蒸れず、本当に商品名通りです。4年くらい愛用しています。雨上がりの農作業や草刈りなどでも使っています。他のガーデニング手袋ですと、中まで濡れてしまいますし、ビニール手袋だと蒸れるので、テムレス最強です!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スベリ止め付きですか?
                            A
                            スベリ止め付きです。
                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました