(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャージテムレス手袋 No.283

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO283-M
ジャージテムレス手袋 No.283 ジャージテムレステブクロ NO.283

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
547円
税込単価
602円

薄く、軽く、やわらかいポリウレタンをコーティングした、裾口ジャージ加工の透湿防...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • ゲージ:
    13
  • 詳細タイプ:
    裏布付
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    約0.8
  • 表材質:
    ポリウレタン(PUR)
  • 裏材質:
    ナイロン、綿、その他
  • 内容量:
    1双

型番

NO283-M 解除

Loading...

ジャージテムレスの特長

ジャージテムレス手袋 No.283:関連画像

パッケージの外観

ジャージテムレス手袋 No.283:関連画像

手の甲側の外観

ジャージテムレス手袋 No.283:関連画像

手のひら側の外観

ジャージテムレス手袋 No.283:関連画像

透湿防水機能 概念図

透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減。

ジャージテムレス手袋 No.283:関連画像

裾口ジャージが手首にフィットして土やゴミなどの侵入を防ぐ。

ジャージテムレス手袋 No.283:関連画像

使用イメージ1

ジャージテムレス手袋 No.283:関連画像

使用イメージ2

  • 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)
  • 素材(樹脂部):ポリウレタン
  • 素材(繊維部):ナイロン、綿、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズ カラー 製品寸法
本体 手首 全長 手のひら
まわり
中指長さ
S ブルー ブルー 26.0cm 18.0cm 6.9cm
M ブルー ブルー/オレンジ 26.0cm 20.0cm 7.2cm
L ブルー ブルー 26.0cm 22.0cm 7.8cm
LL ブルー ブルー/グリーン 27.0cm 24.0cm 8.3cm

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • ガス透過性や表面溶解性があるため、揮発性の溶剤等の取り扱いには使用しないでください。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

NO283-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO283-M

M
4901792016643
409-2376
20
26
7.2
50
1双
10

5個

547( 602円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

薄く、軽く、やわらかいポリウレタンをコーティングした、裾口ジャージ加工の透湿防水手袋。
【特長】
・透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティング。
・汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・耐洗剤性に優れる。自然に手にフィットするデザインを採用。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぐ。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業・清掃作業など水を伴う作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャージテムレス手袋 No.283の型番NO283-Mのページです。
型番NO283-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャージテムレス手袋 No.283

ジャージテムレス手袋 No.283

    ジャージテムレス手袋 283

    ジャージテムレス手袋 283

      テムレス NO281

      テムレス NO281

        耐油ビニローブ No.650(ブルー)

        耐油ビニローブ No.650(ブルー)

          手袋(透湿防水・ポリウレタン)

          手袋(透湿防水・ポリウレタン)

            HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

            HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

              耐薬手袋 ビューティーあつ手

              耐薬手袋 ビューティーあつ手

                制電ビニローブ No.510

                制電ビニローブ No.510

                  649 ビニスターW耐油&制電

                  649 ビニスターW耐油&制電

                    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ

                    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ

                      耐油手袋 ダイローブ240

                      耐油手袋 ダイローブ240

                        手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                        手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                          腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

                          腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ エスコ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ ダイヤゴム エスコ コクゴ
                            通常価格 534円 1,251円 804円 442円 950円 635円 384円 533円 745円 1,700円 1,275円 520円 1,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール すべり止め すべり止め 天然ゴム 塩化ビニール 塩化ビニール - ポリウレタン すべり止め -
                            ゲージ 13 - - 13 13 13 - - - - - - -
                            詳細タイプ 裏布付 - - スタンダード - - - - - - - - -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー - ブルー - ブラック - - - - -

                            ジャージテムレス手袋 No.283のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            オイル・溶剤などの作業に使用!
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            油汚れ・溶剤などから身を守るために使用しましたが問題ありません。
                            品質も良く肌触りも良いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイル・溶剤などの作業に使用!
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            油汚れ・溶剤などから身を守るために使用しましたが問題ありません。
                            品質も良く肌触りも良いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            農作業に。
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                            普通のテムレスは袖口から土が入ってしまうので、ジャージタイプはありがたいです。何にしろ、テムレス自体素晴らしい商品と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            農作業他
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/23
                            糸のほつれが気になったが、使用感は大変良かった。柔らかくて指先で行う作業にも良いです。泥よごれも水洗いできれいになります。買ってよかった一品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            夏場の仕事
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/27
                            ジャージつきでないとギザギザしている部分が肌に触れることがあるので良いですがその分蒸れやすい気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶剤を扱う時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            溶剤を扱う時に使用しています。きつくなく、滑りにくいので選びました。金属でエッジがあるものを取り扱うので、もう少し破れにくいものであると良いです。この商品を着ける前にもう一枚手袋を着けるようにしています。溶剤に触れても他の商品よりはふやけにくいと思います。いつも在庫をチェックして、なくなる前に注文するようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO283-L
                            NO283-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            547円

                            ( 602円 )
                            3個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10L4901792016650409-235022267.854-

                            534円

                            ( 587円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10LL4901792016667409-236824278.358-

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました