(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO140-MP
腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP ウデカバーツキアツデ NO.140

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,778円
税込単価
1,956円

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する塩化ビニール製裏毛付き厚手タイプ(裏毛付き...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    指先コート
  • 詳細タイプ:
    抗菌防臭加工、スベリ止め加工
  • 厚さ(mm):
    約0.6
  • 表材質:
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 裏材質:
    レーヨン、綿(植毛)
  • 腕カバー部:
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1双

型番

NO140-MP 解除

Loading...

水仕事に便利な肩口までの腕カバー付手袋

腕カバー付の手袋。厚手で丈夫。

腕カバー付の手袋。厚手で丈夫。

ゴムバンド付きでズリ落ちを防止。

ゴムバンド付きでズリ落ちを防止。

この商品の特性について

全面に独自パターンの加工を施し、すべり止めの効果がアップ

全面に独自パターンの加工を施し、すべり止めの効果がアップ

傷つきやすい指先をダブルコート

傷つきやすい指先をダブルコート

この商品の使用イメージ

浴室の掃除

浴室の掃除

洗車作業

洗車作業

傷つきやすい指先はダブルコートを施し、強度を向上

傷つきやすい指先はダブルコートを施し、強度を向上

使用上の注意

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

商品情報を表示

NO140-MP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO140-MP

M
ピンク
0404237543
4901792014212
356-3154
20
60.0
7.7
152
1双
10

3個

1,778( 1,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する塩化ビニール製裏毛付き厚手タイプ(裏毛付き)
【特長】
・肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
・手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。
・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
・手袋内面には繊維上の細菌の増殖を抑制し臭いの発生を抑える、抗菌防臭加工を施した裏毛を使用します。
【用途】
・農業、水産・漁業、機械工業、清掃・サービス業、自動車関連業、食品関連業、介護・福祉関連業などに
・食器洗い、薬剤散布、お風呂掃除など家庭で行う作業にも

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MPの型番NO140-MPのページです。
型番NO140-MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

    腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

    腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

      作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

      作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

          腕カバー付薄手 No.240

          腕カバー付薄手 No.240

            ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

            ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

              腕カバー付ニュービニローブ No.645

              腕カバー付ニュービニローブ No.645

                作業用手袋 耐油ハイブリッド腕カバー付き

                作業用手袋 耐油ハイブリッド腕カバー付き

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

                    ビニローブ No.140

                    ビニローブ No.140

                      腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                      腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

                        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

                          腕カバー付厚手 №140 L 1双入

                          腕カバー付厚手 №140 L 1双入

                            メーカー ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ コクゴ ショーワグローブ 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 三商
                            通常価格 1,454円 2,395円 1,145円 1,870円 977円 1,350円 1,472円 1,167円 1,752円 1,372円 1,858円 2,022円 1,714円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 塩化ビニール 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 塩化ビニール - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 指先コート ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング - ロング ロング ロング ロング
                            詳細タイプ 抗菌防臭加工、スベリ止め加工 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約0.6 - - - 約0.3 - 約1.5 - - - - - -

                            腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MPのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            大根洗い
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/25
                            収穫してきた大根を仕上げで洗うのに使用しています。腕カバーが長いので、中に水が入ることなく良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品の洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/22
                            リピート購入です。
                            肩口までカバーしてくれます。
                            ゴムが入っていてズリ落ちません。
                            厚手なので、真冬に水洗浄でもへっちゃらです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            お掃除の際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            掃除の際に使用しています。他のものをミスミで購入しており、注文しやすいので一緒に購入しました。腕カバー付きで長いので掃除の際にも汚れ防止になるのが良いと思います。スベリ止め付きなので使いやすいです。価格や納期も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スベリ止め付きですか?
                            A
                            スベリ止め付きです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO140-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ TGKコード JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            1,454円

                            ( 1,599円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10Lバイオレット04042375444901792014335356-31462265.08180-

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました