(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付ニュービニローブ No.645

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕カバー付ニュービニローブ No.645

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,472円 ~ 1,893円
税込価格
1,619円 ~ 2,082円

柔らかさと丈夫さを兼ね備えたニュービニローブの腕カバー付き手袋。【特長】・手袋...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    オレンジ
  • 厚さ(mm):
    約1.5
  • 表材質:
    塩化ビニール(PVC)
  • 裏材質:
    綿・ポリエステル、その他
  • 腕カバー部:
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

柔らかくて丈夫なニュービニローブの腕カバー付手袋

抗菌防臭と特殊すべり止め加工を兼ね備えた、柔らかくて装着しやすい腕カバー付手袋。

腕カバー付ニュービニローブ

腕カバー付ニュービニローブ

裏布付きタイプで柔軟性が高い

裏布付きタイプで柔軟性が高い

この商品の使用イメージ

車の清掃作業

車の清掃作業

特殊樹脂コーティングで高いスベリ止め効果を発揮

特殊樹脂コーティングで高いスベリ止め効果を発揮

使用上の注意

・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792064033
354-7973
22.5
65.0
8
210
1双
10

3個

1,472( 1,619円 )

1日目

M
4901792064026
354-7981
22
60.0
7.8
190
1双
10

3個

1,893( 2,082円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔らかさと丈夫さを兼ね備えたニュービニローブの腕カバー付き手袋。
【特長】
・手袋部分は裏布付きタイプで柔軟性に優れ、また肩口までの腕カバーで水、油の侵入を防ぎ腕全体を保護。
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・手袋部分の裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える抗菌防臭加工を施した裏布を使用。
・厚地でもソフト仕上げで柔軟性を兼備。
【用途】
・農業、水産・漁業、清掃業、運輸業、建築・設備メンテナンス業、土木建築業などで利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付ニュービニローブ No.645

腕カバー付ニュービニローブ No.645

    腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

    腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

      腕カバー付薄手 No.240

      腕カバー付薄手 No.240

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

          腕カバー付手袋 ビニスター薄手

          腕カバー付手袋 ビニスター薄手

            手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

            手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

              手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)

              手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)

                腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                    手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

                    手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

                      ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

                      ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

                        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

                        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

                          腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                          腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) エスコ エスコ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ
                            通常価格 1,472円 1,858円 977円 1,454円 798円 840円 1,339円 1,454円 1,773円 1,410円 977円 1,870円 1,748円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 ニトリルゴム
                            仕様 ロング ロング ロング 指先コート ロング ロング ロング - - ロング ロング ロング ロング
                            ゲージ 13 - - - - - - - - - - - -
                            オレンジ ブルー ホワイト - - - - - - - ホワイト - -

                            腕カバー付ニュービニローブ No.645のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            薬品使用時等
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/24
                            工場内で長年使用しています。腕カバーがついているので安心して使用できます。匂いが少し気になる時がありますが、その他使用上は特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スベリ止め付きですか?
                            A
                            スベリ止め付きです。

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました