(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
548円 ~ 709円
税込価格
603円 ~ 780円

丈夫な縫製手袋に塩化ビニールをコーティングした袖口ジャージ加工裏布付き手袋。【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    グリーン
  • 全長(cm):
    25
  • 材質1:
    表:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    裏布:綿
  • 厚み(mm):
    約1
  • 表材質:
    塩化ビニール(PVC)
  • 裏材質:
    綿
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ハイロン軽快#50の特長

パッケージの外観

パッケージの外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

手袋の裾にジャージ加工を施しているため、手首部分をサポートし、土やホコリなどの侵入を防ぐ。

手袋の裾にジャージ加工を施しているため、手首部分をサポートし、土やホコリなどの侵入を防ぐ。

手袋の内側に吸湿性の高い綿を採用しているため、汗でべたつきにくく快適に作業可能。

手袋の内側に吸湿性の高い綿を採用しているため、汗でべたつきにくく快適に作業可能。

  • 裾口ジャージ加工により、手首部分もサポート。
  • 裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋。
  • 農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:塩化ビニール製オールコート手袋(裏布付き)
  • 素材(樹脂部):塩化ビニール
  • 素材(繊維部):綿
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
本体手首全長手のひら
まわり
中指長さ
Mグリーンオレンジ25.0cm22.0cm7.8cm
Lグリーンホワイト25.0cm23.5cm8.2cm
LLグリーングリーン25.0cm25.0cm9.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • ビニールは60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792010153
356-3251
23.5
8.2
128.000
1双
10

5個

709( 780円 )

1日目

LL
4901792010160
356-3260
25
9
136.000
1双
10

5個

709( 780円 )

1日目

M
4901792010146
356-3278
22
7.8
116.000
1双
10

5個

548( 603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫な縫製手袋に塩化ビニールをコーティングした袖口ジャージ加工裏布付き手袋。
【特長】
・裾口ジャージ加工により、手首部分もサポート。
・裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋。
・耐油性・耐薬品性に優れている。
・重作業から軽作業まで対応可能なセミハードタイプ。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業に最適。
・清掃作業など水を伴う作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50

    ニューアルファジャージ #2310

    ニューアルファジャージ #2310

      ビニール手袋 アルファ

      ビニール手袋 アルファ

        ミエローブやわらかNo.1

        ミエローブやわらかNo.1

          耐油厚手 No.170

          耐油厚手 No.170

            作業用手袋 ハイブリッドジャージ

            作業用手袋 ハイブリッドジャージ

              ナイスハンド MIEUX(ミュー)

              ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                川西 ソフトマックス

                川西 ソフトマックス

                  塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                  塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                    作業用手袋 No.230E

                    作業用手袋 No.230E

                      No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

                      No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

                        メーカー ショーワグローブ 川西工業 川西工業 三重化学工業 ショーワグローブ 三重化学工業 ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ 三重化学工業 ショーワグローブ
                        通常価格 548円 387円 389円 493円 486円 605円 172円 500円 131円 481円 155円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                        商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール
                        グリーン - - - ブルー - - - ピンク - ブルー
                        全長(cm) 25 - - - 32 - 30 - 31 - 30
                        材質1 表:塩化ビニール(PVC) - - - - - - - 表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) - -

                        塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 洗濯できますか?
                        A
                        中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                        塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました