ジャージ付きで手首にフィットし作業性の高いオールコートタイプの塩化ビニール手袋...
優れた柔軟性で使いやすい。
シームレス裏布加工で縫い目がない。
手首付近もサポートできる、裾口ジャージ加工を採用。
特殊樹脂コーティングを施し、スベリにくい。
裏布の抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
ジャージ付きで手首にフィットし作業性の高いオールコートタイプの塩化ビニール手袋(裏布付き)
【特長】
・裾口ジャージ加工により、手首部分もサポート。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・特殊樹脂をコーティングすることによって、高く優れたスベリ止め効果を発揮。
・裏布には繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える抗菌防臭加工を採用。
・抜群の柔軟性で手首にピッタリフィット。
・軍手をはめて使用できるビッグサイズもご用意。
【用途】
・農業、水産業、清掃業、運輸業、土木・建築業や金属・機械加工などの油を伴うハードな作業工程などに。