(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
539円 ~ 5,854円
税込価格
593円 ~ 6,439円

耐油性と強度に優れた作業用ニトリルゴム手袋。【特長】・手袋全面にニトリルゴムを...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    裏布付
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 仕様詳細:
    抗菌防臭加工
  • 表材質:
    ニトリルゴム
  • 裏材質:
    ポリエステル

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

油に強く、耐引き裂き性、耐摩耗性、耐突き刺し性など、強度に優れた作業用ニトリルゴム手袋

画像7
画像8

使用例

画像9
画像10
画像11

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・使用状況によってはスベリ止め粒子が脱落することがあるため、ご注意ください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792074032
253-3561
22.5
26
7.8
96
1双
10

1個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L
4901792029773
818-6285
22.5
26
7.8
960
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

5,854( 6,439円 )

1日目

LL
4901792074049
253-3570
24
28
8.2
110
1双
10

1個

539( 593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
4901792029780
818-6286
24
28
8.2
1060
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

5,854( 6,439円 )

1日目

M
4901792074025
253-3553
21.5
26
7.6
86
1双
10

1個

603( 663円 )

1日目

M
4901792029766
818-6284
21.5
26
7.6
880
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

5,838( 6,422円 )

1日目

S
4901792074018
354-8007
20
26
7.2
76
1双
10

1個

603( 663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性と強度に優れた作業用ニトリルゴム手袋。
【特長】
・手袋全面にニトリルゴムをコーティングした、油に強く、耐摩耗性、引き裂き強度に優れた作業用手袋。
・粒子付きの特殊スベリ止め加工により、高く優れたスベリ止め効果を発揮。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・裏布には、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える抗菌防臭加工を採用。
・熱湯消毒をすることが可能。
【用途】
・水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、石油精製などの石油・化学関連業、金属加工など、幅広い分野で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

    ニトリルマックス #2462

    ニトリルマックス #2462

      ケミショック

      ケミショック

        強力グリップ ニトリルタイプ No.360

        強力グリップ ニトリルタイプ No.360

          ニトリルゴム手袋 ライトイーグル

          ニトリルゴム手袋 ライトイーグル

            川西 ニトリルマックス ロング

            川西 ニトリルマックス ロング

              東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

              東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

                No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

                  ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                  ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                    スーパーイーグル

                    スーパーイーグル

                      耐油セイバー

                      耐油セイバー

                        ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ ロングタイプ №771

                        ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ ロングタイプ №771

                          ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ №770

                          ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ №770

                            メーカー ショーワグローブ 川西工業 川西工業 ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) エステー 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 539円 300円 477円 597円 623円 366円 6,123円 480円 848円 701円 841円 649円 535円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 - - - 作業用 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム - すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム ニトリルゴム - - - ニトリルゴム ニトリルゴム
                            詳細タイプ 裏布付 - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - ブルー - - - - - - - イエロー イエロー
                            厚さ(mm) 1.4 - - - - - - - - - - - -

                            ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            切粉の回収・掃除で使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/01
                            旋盤機内掃除で切粉を回収する時に使用してます。
                            耐油性でもあり、切粉を掴んでも刺さらないので最適です。
                            長く使用していると指先部分が破けることが有るので、サイズ違いで2つ重ねて使用するとより長く使えます。
                            使用していると徐々にグローブが縮んでくるので、大きめのサイズがおススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業手袋
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/29
                            強くて使いやすく、耐油・薬品の耐性があるので安心して使用出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水場掃除
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/31
                            薄手のものだと使用しているうちに
                            裂けや浸水がありますが、この手袋は厚みがあります。
                            指先の自由度、グリップが効くので作業しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油を使う仕事で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/16
                            油を使う仕事で使用しています。耐油性と商社や作業服やさん(ワークマン)より安いので購入しました。耐油性、耐久性もあり、軽くて柔軟性もあるので作業がしやすく、臭いも気にならないです。夏に向けて暑くなるとムレてくるので、付けたり外したりすることや中に薄い手袋を一枚付けるようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油性液のついた材料の整理作業時
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/01
                            しっかりとした手の形になっているので
                            指を入れやすいです。
                            内側は「さらっ」としています。
                            社内でいろいろな方が使用しますが、今までに手荒れなどはありません。しっかりと物を掴むこともできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スベリ止め付きですか?
                            A
                            スベリ止め付きです。
                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました