(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油薄手 NO160 全長(cm)30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油薄手 NO160 全長(cm)30

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
167円
税込価格
184円

耐油性に優れた、塩化ビニール製裏毛なし薄手タイプ【特長】・特殊配合の塩化ビニー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    ブルー
  • 全長(cm):
    30
  • 厚み(mm):
    約0.3
  • 材質:
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特殊配合の塩化ビニールを使用したスベリ止め付耐油性手袋

手にフィットするから指の感覚を活かせる

手にフィットするから指の感覚を活かせる

油分の付着している機械の清掃に最適

油分の付着している機械の清掃に最適

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
365-9381
22
8.1
55
1双
10

1個

167( 184円 )

1日目

M
365-9399
20
7.8
51
1双
10

1個

167( 184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性に優れた、塩化ビニール製裏毛なし薄手タイプ
【特長】
・特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。
・手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
・手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
【用途】
・農業、水産業、漁業、清掃業、サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、機械組立作業、油を取り扱う細かい作業など、指先の感覚が必要な幅広い分野で多目的に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油薄手 NO160 全長(cm)30

耐油薄手 NO160 全長(cm)30

    耐油ビニローブ NO660

    耐油ビニローブ NO660

      ナイスハンドミュー薄手 手袋

      ナイスハンドミュー薄手 手袋

        塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

        塩化ビニール薄手手袋 ビニトップ薄手

          No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

          No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

            ビニトップ 厚手タイプ

            ビニトップ 厚手タイプ

              ビニトップ薄手手袋 No.130・No.132

              ビニトップ薄手手袋 No.130・No.132

                【耐油性】塩化ビニール手袋

                【耐油性】塩化ビニール手袋

                  塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

                  塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

                    塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                    塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                      塩化ビニール手袋 パールうす手

                      塩化ビニール手袋 パールうす手

                        作業用手袋 ハイロン#40

                        作業用手袋 ハイロン#40

                          ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                          ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 167円 498円 182円 147円 155円 392円 439円 743円 665円 532円 123円 581円 417円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            ブルー ブルー - - ブルー - - - - - - イエロー -
                            全長(cm) 30 - 30 30 30 32 - - - - - 25 32
                            厚み(mm) 約0.3 2.0 - 約0.3 約0.4 約0.6 - - - - - 約1.6 -

                            耐油薄手 NO160 全長(cm)30のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            油圧機器の作業用として
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/27
                            長めに作られているので作業服が汚れづらいので助かります。
                            グリップも良いし細かい作業も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            すべり止め
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/29
                            運搬時けが防止のため仕様
                            ゴム製なのでグリップも効くし
                            耐油仕様も便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油を使用する加工の作業で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            油を使用する加工の作業で使用しています。色々試した中で一番使いやすかったので、耐油性ということで選定し長年使用しています。スベリ止め付きは製品を持つ際に油なのですが、滑らず持つことができます。製品に角があるものを取り扱っていますが、切れないように注意しています。今のところ切れたこともないので耐久性の面でも良いと思います。1週間に1度新しいものに交換しています。価格、納期ともに満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スベリ止め付きですか?
                            A
                            スベリ止め付きです。
                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました