(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)【1~3個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
155円 ~ 453円  特別価格 
税込価格
171円 ~ 498円  特別価格 

塩化ビニール製裏毛なし薄手タイプ【特長】・手にフィットして指先感覚が活かせる薄...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 詳細タイプ:
    薄手タイプ(裏毛なし)
  • 色:
    ブルー
  • 全長(cm):
    30
  • 厚み(mm):
    約0.4
  • 樹脂部:
    塩化ビニール

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

No.181 ブルーフィット(薄手タイプ):関連画像

商品画像

No.181 ブルーフィット(薄手タイプ):関連画像

薄手タイプのため、手にフィットして指先の感覚が活かせる。

No.181 ブルーフィット(薄手タイプ):関連画像

手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮。

No.181 ブルーフィット(薄手タイプ):関連画像

手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工。

 

使用上の注意

 

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
-
354-7728
22
8.1
57
1双
10

1個

155( 171円 )

1日目

L
4901792025461
790-0902
22
8.1
171
1袋(3双)
-

80パック

3個入り

453円

260

( 286円 )

1日目

M
-
354-7736
20
7.8
53
1双
10

1個

155( 171円 )

1日目

M
4901792025454
790-0911
20
7.8
159
1袋(3双)
-

1パック

3個入り

421( 463円 )

1日目

S
-
354-7744
19
7.5
49
1双
10

1個

155( 171円 )

1日目

S
4901792025447
790-0929
19
7.5
147
1袋(3双)
-

1パック

3個入り

421( 463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塩化ビニール製裏毛なし薄手タイプ
【特長】
・手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
・手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
【用途】
・繊細で指先感覚の必要な作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

    耐油厚手 No.170

    耐油厚手 No.170

      塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

      塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

        やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

        やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

          ナイスハンド MIEUX(ミュー)

          ナイスハンド MIEUX(ミュー)

            NHミュー中厚手手袋

            NHミュー中厚手手袋

              塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

              塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

                作業用手袋 No.230E

                作業用手袋 No.230E

                  ビニール手袋 アルファ

                  ビニール手袋 アルファ

                    メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 川西工業
                    通常価格 155円 486円 131円 261円 172円 22,900円 273円 481円 389円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                    使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用
                    商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール すべり止め - すべり止め 塩化ビニール
                    詳細タイプ 薄手タイプ(裏毛なし) - - - - - - - -
                    ブルー ブルー ピンク - - - - - -
                    全長(cm) 30 32 31 - 30 - - - -

                    No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    組み立て作業ラインで使用
                    評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                    組立作業ラインで使用しています。滑らない点と、使い勝手がよい点で選び長年使用しています。スベリ止めは選定理由通り良いものでした。薄手タイプなのでフィットし、指先の感覚が分かるので使いやすいです。手を入れるところが長すぎるので、作業者によっては切って使用しています。もう少し短いと良いです。作業によっては手のひらで押しながら作業するので手のひらが破けます。消費サイクルから考えても価格がもう少し安いと助かります。納期的には満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました