(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
531円 ~ 590円
税込価格
584円 ~ 649円

柔軟性に優れたオールコート裏布付き塩化ビニール手袋。【特長】・柔軟性に優れ、幅...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    ロングタイプ
  • 色:
    オレンジ
  • 用途:
    組み立て機械工業、自動車関連業。運送、倉庫業、建設業。
  • 厚み(mm):
    約1.5
  • 表材質:
    表:塩化ビニール(PVC)
  • 裏材質:
    綿90%・ポリエステル5%・その他5%
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ニュービニローブの特長

パッケージの外観

パッケージの外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

やわらかく、使いやすい。柔軟性に優れた塩化ビニールを全面にコーティングしているため、幅広い作業に使用可能。

耐摩耗性試験
縫製手袋に塩化ビニールをコーティングし、粒子状のスベリ止めを取り付けているため、耐久性に優れている。

  • ※ CE EN 388 Abrasion試験にて評価。
  • ※ データは測定データであり、品質保証データではありません。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。

特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。

使用イメージ1

使用イメージ1

使用イメージ2

使用イメージ2

使用イメージ3

使用イメージ3

使用イメージ4

使用イメージ4

  • 柔軟性に優れ、幅広い作業に適している。
  • 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
  • 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
  • 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:塩化ビニール製オールコート手袋(裏布付き)
  • 素材(樹脂部):塩化ビニール
  • 素材(繊維部):綿、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
本体全長手のひらまわり中指長さ
Sオレンジ25.0cm19.5cm7.3cm
Mオレンジ25.0cm22.0cm7.8cm
Lオレンジ25.0cm22.5cm8.0cm
LLオレンジ27.0cm25.0cm9.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • ビニールは60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
食品衛生法
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792062305
383-9974
23.5
30
8
158.000
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿、ポリエステル、その他
-
1双
10

5個

531( 584円 )

1日目

LL
4901792062404
383-9982
25
32
9
184.000
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿、ポリエステル、その他
不適合
1双
10

5個

531( 584円 )

1日目

M
4901792062206
383-9991
22
30
7.8
146.000
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿、ポリエステル、その他
-
1双
10

5個

590( 649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性に優れたオールコート裏布付き塩化ビニール手袋。
【特長】
・柔軟性に優れ、幅広い作業に最適。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏布には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業に最適。
・清掃作業など水を伴う作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋

ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋

    ビニール厚手

    ビニール厚手

      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

        ビニール手袋 ビニール厚手

        ビニール手袋 ビニール厚手

          塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

          塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

            ビニトップ 厚手タイプ

            ビニトップ 厚手タイプ

              塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

              塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

                塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                  塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

                  塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

                    塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                    塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

                      グリーンジャージ NO600

                      グリーンジャージ NO600

                        耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                        耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                          塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

                          塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

                            メーカー ショーワグローブ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 531円 679円 606円 342円 532円 392円 326円 346円 394円 4,841円 511円 167円 665円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 - - 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール -
                            仕様 ロング ロング 手の平コート - 手の平コート - ロング - - 手の平コート - - -
                            詳細タイプ ロングタイプ - - - - - - - - - - - -
                            オレンジ - - - - - - - - - グリーン ブルー -

                            ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました