やわらかく手にフィットするスベリ止め付き塩化ビニール手袋薄手タイプ。(裏毛なし...
ソフトな仕上がりを実現した手袋。
フタル酸エステル系可塑剤は不使用。
手のひらから指先まで、特殊被膜のスベリ止め加工を施し、優れたスベリ止め効果を実現。
手袋の裾を厚めに加工しているため、持ちやすく、着脱がスムーズに行える。
手にフィットするので、指の感覚を生かしながら作業することができる。
ペンキなどを扱う作業でも手を汚さない。
・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
やわらかく手にフィットするスベリ止め付き塩化ビニール手袋薄手タイプ。(裏毛なし)
【特長】
・薄くてソフトなため、手にぴったりフィット。
・指先の感覚を活かすことが可能な手袋。
・独自のパターンのスベリ止め加工により、高く優れたスベリ止め効果を発揮。
・手袋の内面部分を特殊被膜でコーティングする、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を採用。
・手袋の裾部分を少し厚めに加工することによって、持ちやすく、スムーズなぬぎはめが可能。
・フタル酸エステル系可塑剤不使用。
【用途】
・農業、水産業、清掃業、サービス業、一般機械工業、自動車関連業、介護・福祉関連業など。