(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油ビニローブ No.650(ブルー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油ビニローブ No.650(ブルー)【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
442円 ~ 4,318円
税込価格
486円 ~ 4,750円

優れた耐油性を発揮する作業性に優れた裏布付耐油手袋。【特長】・特殊配合の塩化ビ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • ゲージ:
    13
  • 詳細タイプ:
    スタンダード
  • 色:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    1.6
  • 仕様詳細:
    抗菌防臭加工、裏布付

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

丈夫さとやわらかさを併せ持つ画期的な作業用手袋

塩化ビニール製オールコート手袋。

塩化ビニール製オールコート手袋。

手にフィットして、長時間作業でも疲れにくい。

手にフィットして、長時間作業でも疲れにくい。

手袋全体に塩化ビニール樹脂をコーティングし、優れた耐油性、耐摩耗性を発揮

コーティングを3重にすることで優れた耐久性を実現。

コーティングを3重にすることで優れた耐久性を実現。

耐油性試験 面積収縮率(%)

耐油性試験 面積収縮率(%)

  • 試験片を試験液へ23℃で1時間浸漬後、100℃で1時間乾燥させ、面積収縮率(%)で測定。小さいほど耐油性に優れていることを表す。

※データは測定データであり、品質保証データではない。

耐摩耗性試験

耐摩耗性試験

※CE EN 388 Abrasion試験にて評価。 

この商品の使用例について

表面の特殊樹脂でスベリ止め効果を高めている。

表面の特殊樹脂でスベリ止め効果を高めている。

裏布の抗菌防臭加工で汗臭さをカット。

裏布の抗菌防臭加工で汗臭さをカット。

ご使用の上での注意点

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
-
354-7990
25.5
27
9.3
180
1双
10

1個

442( 486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L
-
253-3529
23.5
25
8.2
152
1双
10

1個

478( 526円 )

1日目

L
4901792000451
-
23.5
25
8.2
760
1袋(5双)
-

1パック

5個入り

2,180( 2,398円 )

1日目

L
-
356-3316
23.5
25
8.2
1520
1パック(10双)
10

1パック

10個入り

4,318( 4,750円 )

1日目

LL
-
253-3537
25
27
9
174
1双
10

5個

522( 574円 )

1日目

LL
4901792000468
-
25
27
9
870
1袋(5双)
-

1パック

5個入り

2,177( 2,395円 )

1日目

LL
-
356-3324
25
27
9
1740
1パック(10双)
10

1パック

10個入り

4,318( 4,750円 )

1日目

M
-
253-3511
22
25
7.8
140
1双
10

1個

478( 526円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
-
356-3332
22
25
7.8
1400
1パック(10双)
10

1パック

10個入り

4,275( 4,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐油性を発揮する作業性に優れた裏布付耐油手袋。
【特長】
・特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、優れた耐油性・耐摩耗性。
・3重コーティングで高い耐久性。
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
・裏布には、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える抗菌防臭加工を採用。
【用途】
・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、化学工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業、石油・化学関連業、金属加工・機械加工などの油を伴う作業など、幅広い分野の様々な作業工程でご利用していただくことが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油ビニローブ No.650(ブルー)

耐油ビニローブ No.650(ブルー)

    耐透過性手袋アルファテック 02‐100

    耐透過性手袋アルファテック 02‐100

      ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

      ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

        耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

        耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

          手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

          手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)

            バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

            バイテロングローブ(超強力耐溶剤)

              バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

              バイテロングローブ 標準タイプ男子用 滑り止め付き

                メーカー ショーワグローブ アンセル コクゴ アズワン エスコ コクゴ コクゴ
                通常価格 442円 2,834円 2,150円 608円 1,490円 3,300円 3,589円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                商品タイプ 塩化ビニール - 天然ゴム すべり止め 腕カバー付 - すべり止め
                ゲージ 13 - - - - - -
                詳細タイプ スタンダード - - - - - -
                ブルー - - - - - -

                耐油ビニローブ No.650(ブルー)のレビュー

                評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                ステンの酸洗いや機械のメンテナンスするとき
                評価 4.0満足度:4.02021/04/12
                使用していくと穴があいたりします。 消耗品なので低価格商品で助かります。 厚みも使いやすい厚みと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工場 油作業
                評価 5.0満足度:5.02018/05/10
                以前は単品で購入してましたが、こちらのまとめ買いの方が安いので、こちらを購入してます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                切削油にまみれた角のある金属製品の取り扱いに
                評価 2.0満足度:2.02017/06/27
                ニトリル手袋よりもちは悪いが柔らかい感じがするのと値段が安いので使用していた。最近二割以上値上がりしていたのでニトリルしか購入しないことにした。また値下がりしたら購入する予定。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q スベリ止め付きですか?
                A
                スベリ止め付きです。
                Q 洗濯できますか?
                A
                中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました