(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDプロテクトパーム手袋 A0622

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A0622-L
ESDプロテクトパーム手袋 A0622 ESDプロテクトパームテブクロ A0622

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
454円
税込単価
499円

カーボンを練り込んだ導電糸で編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋【特長...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    手の平コート
  • 色:
    ホワイト
  • 厚み(mm):
    約0.8
  • 表面抵抗値:
    10^6~10^8Ω
  • 樹脂部:
    ポリウレタン(PUR)
  • 繊維部:
    ナイロン・ポリエステル・その他
  • 内容量:
    1双

型番

A0622-L 解除

Loading...

ESDプロテクトパーム手袋の特長

パッケージ外観

パッケージ外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

導電糸部分拡大図。カーボンを練り込んだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。 洗濯耐性に優れ、繰り返し洗濯しても導電性能が持続。

導電糸部分拡大図。カーボンを練り込んだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。 洗濯耐性に優れ、繰り返し洗濯しても導電性能が持続。

帯電による静電気の発生を抑制。

帯電による静電気の発生を抑制。

帯電防止効果をあらわす目安として「表面抵抗値」がある。一般的に、絶縁物の表面抵抗値は1012Ω以上。表面抵抗値が105~1011Ωまでのものが、静電気対策手袋としての性能を有しているといえる。

指先に、スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタンをコーティングしているため、指先を使う細かい作業に適している。コーティング樹脂はスポンジ状で、通気性にも優れている。

指先に、スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタンをコーティングしているため、指先を使う細かい作業に適している。コーティング樹脂はスポンジ状で、通気性にも優れている。

ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

  • 繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。
  • 洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続。
  • 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている。
  • 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:発泡ポリウレタン製手のひらコート手袋
  • 素材(樹脂部):ポリウレタン
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
手首全長手のひらまわり中指長さ
Sゴールド21.0cm16.0cm7.2cm
Mホワイト22.0cm18.5cm7.7cm
Lブラック23.0cm19.5cm8.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
  • 導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
  • 繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
  • 保管する時には直射日光を避けてください。
  • 導電性繊維の性質上、製品によっては色目が異なる場合もありますが、品質には異常ありません。
商品情報を表示

A0622-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A0622-L

L
409-1973
19.5
23
8
22
1双
10

1個

454( 499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カーボンを練り込んだ導電糸で編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋
【特長】
・繊維部分は、カーボンを練り込んだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
・洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。
【用途】
・静電気爆発を嫌う精密機械の取り扱いに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESDプロテクトパーム手袋 A0622の型番A0622-Lのページです。
型番A0622-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDプロテクトパーム手袋 A0622

ESDプロテクトパーム手袋 A0622

    ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

    ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

      静電気拡散性手袋

      静電気拡散性手袋

        制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

        制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

          制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

          制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

            下履き手袋

            下履き手袋

              手のひらコート 制電ラインパーム手袋

              手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                  TRUSCO 静電気対策用手袋

                  TRUSCO 静電気対策用手袋

                    制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                    制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                      制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                      制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                        UVEX ユニプール カーボ

                        UVEX ユニプール カーボ

                          ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

                          ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ ショーワグローブ 丸和ケミカル ショーワグローブ トラスコ中山 トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ UVEX ミドリ安全
                            通常価格 454円 529円 4,716円 646円 656円 1,129円 682円 351円 385円 1,356円 734円 1,106円 3,621円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 導電性 - 作業用
                            商品タイプ その他 その他 すべり止め その他 すべり止め インナータイプ すべり止め ノンコート ポリウレタン その他 ポリウレタン - ノンコート
                            仕様 手の平コート - 指先コート - 指先コート ゴム張り 手の平コート - - - 指先コート - -
                            ホワイト ホワイト - グレー グレー - グレー - - グレー - - -
                            厚み(mm) 約0.8 約0.8 - 0.8 0.6 - 0.8 - - 約0.6 - - -

                            ESDプロテクトパーム手袋 A0622のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A0622-M
                            A0622-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            593円

                            ( 652円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M409-198118.5227.720-

                            690円

                            ( 759円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10S409-199016217.218-

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました