(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A0170-L
制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ ケンキュウカイハツヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
653円
税込単価
718円

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋【特長】・導電...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    グレー
  • 厚み(mm):
    0.8
  • 手袋部:
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • すべり止め部:
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1双

型番

A0170-L 解除

Loading...

指全体を導電糸のみで仕上げた静電気防止用手袋

手のひら全体に発泡ポリウレタンをコートし、高い滑り止め効果を発揮

手のひら全体に発泡ポリウレタンをコートし、高い滑り止め効果を発揮

この商品の特性について

帯電防止効果を表す目安として「表面抵抗値」があり、一般的に、絶縁物の表面抵抗値は10の12乗Ω以上。表面抵抗値が10の5乗~10の11乗Ωまでのものが、静電気対策手袋として性能を有している。

導電糸部分拡大

導電糸部分拡大

帯電防止効果を表す目安として「表面抵抗値」があり、一般的に、絶縁物の表面抵抗値は10の12乗Ω以上。表面抵抗値が10の5乗~10の11乗Ωまでのものが、静電気対策手袋として性能を有している。

スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタンをコーティングしているため、手のひらでしっかり部品などを持つ作業に適している。また、通気性にも優れたスポンジ状のコーティング樹脂を使用。

樹脂部分の断面拡大

樹脂部分の断面拡大

手のひらコート

手のひらコート

この商品の使用イメージ

精密機械の組立作業に

精密機械の組立作業に

作業中の帯電防止

作業中の帯電防止

長繊維の使用で優れた低発塵性を実現

長繊維の使用で優れた低発塵性を実現

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
・導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
・繊維製のため、自己発塵があります。また、コーティング部においても摩耗すると発塵する場合があります。
・保管する時には直射日光を避けてください。
・硫化銅複合繊維の性質上、製品によっては色目が異なる場合もありますが、品質には異常ありません。

商品情報を表示

A0170-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
表面抵抗値
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A0170-L

L
ブラック
253-3316
19.5
23
8
22
10^5~10^7Ω
1双
10

1個

653( 718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

指全体を導電糸のみで編み上げた静電気対策用手のひらスベリ止め手袋
【特長】
・導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
・より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
・中性洗剤による洗濯が可能。
【用途】
・運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気・電子部品組み立て作業など幅広く利用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズの型番A0170-Lのページです。
型番A0170-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズ

    制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

    制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

      手のひらコート 制電ラインパーム手袋

      手のひらコート 制電ラインパーム手袋

        すべり止め付静電防止手袋

        すべり止め付静電防止手袋

          TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

          TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

            制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

            制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

              TRUSCO 静電気対策用手袋

              TRUSCO 静電気対策用手袋

                ESDプロテクトパーム手袋 A0622

                ESDプロテクトパーム手袋 A0622

                  制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                  制電トップフィット手袋 A0111 静電気防止

                    ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                    ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                      静電気拡散性手袋

                      静電気拡散性手袋

                        静電防止手袋

                        静電防止手袋

                          ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

                          ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ カスタム トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ミドリ安全 カスタム ブラストン
                            通常価格 646円 656円 682円 360円 351円 734円 385円 454円 1,356円 529円 4,716円 360円 3,942円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 導電性 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 静電気防止
                            商品タイプ その他 すべり止め すべり止め その他 ノンコート ポリウレタン ポリウレタン その他 その他 その他 すべり止め その他 ノンコート
                            グレー グレー グレー - - - - ホワイト グレー ホワイト - - -
                            厚み(mm) 0.8 0.6 0.8 - - - - 約0.8 約0.6 約0.8 - - -
                            手袋部 ナイロン、ポリエステル、その他 ナイロン、ポリエステル、その他 - - - - - - ナイロン・ポリエステル・その他 - - - -

                            制電ラインパーム手袋 A0170 L・M・Sサイズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            保守作業用として
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/09
                            在庫が無く急遽欲しかったので、当日出荷が18時までだったのでこちらで発注しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A0170-M
                            A0170-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ リストカラー トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 表面抵抗値 内容量

                            646円

                            ( 711円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Mホワイト253-330818.5227.72010^5~10^7Ω-

                            646円

                            ( 711円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Sゴールド253-329416217.21710~5~10^7Ω-

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました