(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電フィット手袋 A0100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

制電フィット手袋 A0100

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,117円
税込単価
1,229円

導電糸のみで編み上げた静電気対策用インナータイプ手袋。【特長】・硫化銅複合繊維...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • タイプ:
    左右兼用
  • 厚み(mm):
    約0.6
  • 仕様詳細:
    ISO Class6~7(Fed/STD クラス 5000)。相当
  • 表面抵抗値:
    105-6Ω
  • 材質:
    ナイロン・ポリエステル・その他
  • 内容量:
    1双

Loading...

制電フィット手袋の特長

パッケージ外観

パッケージ外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

導電糸部分拡大図。導電糸に硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。

導電糸部分拡大図。導電糸に硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。

帯電による静電気の発生を抑制。

帯電による静電気の発生を抑制。

帯電防止効果をあらわす目安として「表面抵抗値」がある。一般的に、絶縁物の表面抵抗値は1012Ω以上。表面抵抗値が105~1011Ωまでのものが、静電気対策手袋としての性能を有しているといえる。

ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、優れた低発塵性を実現。 ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、優れた低発塵性を実現。 ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

使用イメージ

使用イメージ

  • 硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。
  • 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • 左右兼用タイプ。
  • 運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報: シームレス編み手袋(硫化銅複合繊維)
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
手首全長手のひらまわり中指長さ
Sゴールド18.0 cm17.0 cm6.7 cm
Mホワイト18.5 cm19.0 cm6.9 cm
Lブラック20.0 cm20.0 cm7.5 cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
  • 導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
  • 繊維製のため、自己発塵があります。発塵性を確認の上、使用してください。
  • 硫化銅複合繊維の性質上、製品によっては色目が異なる場合もありますが、品質には異常ありません。
  • 保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A0100S

S
409-1906
17
18.0
6.7
16
1双
10

3個

1,117( 1,229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

導電糸のみで編み上げた静電気対策用インナータイプ手袋。
【特長】
・硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぐ。
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
・左右兼用タイプ。
【用途】
・静電気爆発を嫌う精密機械の取り扱いに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

制電フィット手袋 A0100の型番A0100Sのページです。
型番A0100Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電フィット手袋 A0100

制電フィット手袋 A0100

    制電ラインフィット手袋 A0150 L・M・S グレー

    制電ラインフィット手袋 A0150 L・M・S グレー

      フィットロング手袋(20枚入) B0615

      フィットロング手袋(20枚入) B0615

        EXフィット手袋 B0620

        EXフィット手袋 B0620

          ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用

          ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用

            指切りインナー手袋(20枚入) B0950

            指切りインナー手袋(20枚入) B0950

              ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

              ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                インナー手袋 20枚入

                インナー手袋 20枚入

                  キュープインナー手袋 10双入B0905

                  キュープインナー手袋 10双入B0905

                    カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート

                    カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート

                      インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

                      インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

                        指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

                        指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入

                          カーボン・ナイロンインナー手袋

                          カーボン・ナイロンインナー手袋

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ トラスコ中山 おたふく手袋 コクゴ トラスコ中山
                            通常価格 1,117円 637円 2,834円 2,771円 2,124円 2,628円 2,257円 2,332円 1,826円 359円 880円 2,105円 324円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   7日目   2日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 静電気防止 作業用 - 静電気防止
                            商品タイプ その他 ノンコート インナータイプ その他 インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ - インナータイプ インナータイプ - インナータイプ
                            ホワイト グレー ホワイト - - - - ホワイト - - - - -
                            タイプ 左右兼用 - 左右兼用 B0620 左右兼用 左右兼用 B0910 左右兼用 - - - - -
                            厚み(mm) 約0.6 - 0.6 - 約0.7 約0.7 - 0.5 - - - - -

                            制電フィット手袋 A0100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。
                            Q 左右兼用ですか?
                            A
                            左右兼用です。

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました