(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,776円
税込単価
1,954円

綿100%で吸湿性に優れたシームレスインナータイプ手袋。【特長】・編み目が細か...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    354-8040
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    22
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    198
  • 厚み(mm):
    0.7
  • 材質:
    綿
  • 内容量:
    1袋(20枚)

Loading...

下ばき手袋の特長

パッケージ外観

パッケージ外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

綿100%で吸湿性に優れ、手が汗でべたつきにくく、快適に作業可能。

綿100%で吸湿性に優れ、手が汗でべたつきにくく、快適に作業可能。

薄く手にフィットするため、使いきり手袋などのインナーとしても使用可能。

薄く手にフィットするため、使いきり手袋などのインナーとしても使用可能。

  • 綿100%で吸湿性に優れている。
  • 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • 左右兼用タイプ。
  • 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、精密機械工業、建築・設備メンテナンス業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:シームレス編み手袋(綿100%)
  • 素材(繊維部):綿
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
本体全長手のひらまわり中指長さ
フリーホワイト22.5cm19.5cm8.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
  • 食品加工では、食品衛生法に適合した手袋(上ばき)を着用し、下ばきとしてご利用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO830

1袋(20枚)
10

1パック

20個入り

1,776( 1,954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

綿100%で吸湿性に優れたシームレスインナータイプ手袋。
【特長】
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している
・左右兼用タイプ
【用途】
・使い切り手袋やオールコート手袋のインナーに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイトの型番NO830のページです。
型番NO830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

    インナー手袋 20枚入

    インナー手袋 20枚入

      フィットロング手袋(20枚入) B0615

      フィットロング手袋(20枚入) B0615

        指切りインナー手袋(20枚入) B0950

        指切りインナー手袋(20枚入) B0950

          長繊維下履き手袋 (10双入)

          長繊維下履き手袋 (10双入)

            ショーワ 手肌をいたわる手袋

            ショーワ 手肌をいたわる手袋

              インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

              インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

                EXフィット手袋 B0620

                EXフィット手袋 B0620

                  シームレス下履き手袋

                  シームレス下履き手袋

                    ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                    ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                      インナー手袋フィットインナー

                      インナー手袋フィットインナー

                        アトム 下履き手袋

                        アトム 下履き手袋

                          インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)

                          インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ おたふく手袋 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 勝星産業 アトム(安全・保護用品) エスコ
                            通常価格 1,776円 2,332円 2,834円 2,628円 1,999円 460円 880円 2,771円 205円 2,257円 982円 300円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - 作業用 - - -
                            商品タイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ - - インナータイプ その他 ノンコート インナータイプ - - インナータイプ
                            サイズ フリー フリー - フリー - フリー - - - - - - フリー
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - ピンク - - - - - - -
                            トラスココード 354-8040 335-4261 - 409-2163 - 856-2517 - - - - - - -

                            下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイトのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/02
                            革手袋や布製の手袋の下ばき手袋として使ってます。
                            手袋の違和感が少なくなるのと、余った感が無くなるので、作業がしやすいです。又、布製の手袋だと汚れが、中まで浸透して手が汚れるのですが、下ばき手袋をしてると軽減されるのが、良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械修理
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/17
                            ゴム手袋のインナー用で使用汗を吸い取り、ゴム手袋の着脱も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場の作業時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                            現場の作業時に使用しています。何種類か試した中で一番耐久性があり、何度か洗っても伸びにくかったです。他の商品も併用しており、使用回数を多くして耐久性を比べるなどしています。気温が高くなると屋外での作業で手に汗をかくので、インナーとして使用すると汗を吸い取ってくれます。また、外の手袋が汚れて中に汚れが入ってきた場合に、手が汚れるのを防止する効果もあります。汚れたら変えればよいので楽です。インナーに使用することで外の手袋の形状も保たれます。価格や納期も満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。
                            Q 左右兼用ですか?
                            A
                            左右兼用です。

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました