(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指切りインナー手袋(20枚入) B0950

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指切りインナー手袋(20枚入) B0950【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,628円
税込単価
2,891円

長繊維ナイロン製シームレス手袋、指先カットタイプ。【特長】・指先部分をカットし...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • サイズ:
    フリー
  • タイプ:
    左右兼用
  • トラスココード:
    409-2163
  • 手のひら周り(cm):
    18.5
  • 全長(cm):
    13.0
  • 中指長さ(cm):
    3.2
  • 質量(g):
    90
  • 厚み(mm):
    約0.7
  • 材質:
    ナイロン・ポリエステル・その他
  • 内容量:
    1袋(20枚)

Loading...

指切りインナー手袋の特長

パッケージ外観

パッケージ外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

薄く手にフィットするため、使いきり手袋などのインナーとしても使用可能。

薄く手にフィットするため、使いきり手袋などのインナーとしても使用可能。

  • 指先部分をカットしているため、指先感覚が必要な作業にも最適。
  • 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋。
  • ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用可能。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • 左右兼用タイプ。
  • 食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:シームレス編み手袋(ナイロン長繊維)
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
本体手首全長手のひらまわり中指長さ
フリーホワイトライトブルー13.0cm16.0cm3.2cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 繊維製のため、自己発塵があります。発塵性を確認の上、使用してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
  • ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B0950

1袋(20枚)
10

1パック

20個入り

2,628( 2,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長繊維ナイロン製シームレス手袋、指先カットタイプ。
【特長】
・指先部分をカットしているため、指先感覚が必要な作業にも適しています
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋
・ディスポーザブル手袋の下ばきにも使用できます。左右兼用タイプ
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している
【用途】
・低発塵のため、検査や梱包作業に最適
・インナー手袋としても使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指切りインナー手袋(20枚入) B0950の型番B0950のページです。
型番B0950に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指切りインナー手袋(20枚入) B0950

指切りインナー手袋(20枚入) B0950

    ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用

    ナイロンインナー手袋(20枚入) B0910 左右兼用

      フィットロング手袋(20枚入) B0615

      フィットロング手袋(20枚入) B0615

        インナー手袋 20枚入

        インナー手袋 20枚入

          ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

          ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

            EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620

            EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620

              EXフィット手袋 B0620

              EXフィット手袋 B0620

                ナイロンインナー手袋(10双入)

                ナイロンインナー手袋(10双入)

                  指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                  指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                    下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

                    下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

                      制電フィット手袋 A0100

                      制電フィット手袋 A0100

                        制電ラインフィット手袋 A0150 L・M・S グレー

                        制電ラインフィット手袋 A0150 L・M・S グレー

                          ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 L

                          ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 L

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山 三商 ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 三商
                            通常価格 2,628円 2,124円 2,834円 2,332円 2,257円 2,773円 2,771円 2,781円 2,280円 1,776円 1,117円 637円 1,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 静電気防止 静電気防止 -
                            商品タイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ その他 インナータイプ - インナータイプ その他 ノンコート -
                            サイズ フリー - - フリー - - - - - フリー - - -
                            タイプ 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 B0910 - B0620 - - - 左右兼用 - -
                            トラスココード 409-2163 - - 335-4261 - - - - - 354-8040 - - -

                            指切りインナー手袋(20枚入) B0950のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            耐薬品手袋のインナー手袋として
                            評価 4.0満足度:4.02017/11/02
                            耐薬品手袋(トライライツ994・全面エンボスタイプ)のインナー手袋として使用。
                            指切りのため、ずれにくいようにフリーサイズですが小さめに作られているようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。
                            Q 左右兼用ですか?
                            A
                            左右兼用です。

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました