塩化ビニール製裏毛付き中厚手タイプ【特長】・やわらかく使いやすい中厚手タイプで...
パッケージ外観
ピンクの外観(手のひら側)
グリーンの外観(手の甲側)
指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮。
手袋内面に繊維を植毛することにより、ぬぎはめがしやすい。
使用イメージ1
使用イメージ2
使用イメージ3
サイズ | カラー | 製品寸法 | ||
---|---|---|---|---|
本体 | 全長 | 手のひらまわり | 中指長さ | |
S | ピンク | 31.0cm | 19.0cm | 7.3cm |
M | ピンク | 31.0cm | 20.0cm | 7.7cm |
M | グリーン | 31.0cm | 20.0cm | 7.7cm |
L | グリーン | 31.0cm | 22.0cm | 8.0cm |
塩化ビニール製裏毛付き中厚手タイプ
【特長】
・やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、脱ぎはめしやすくしています。
・裏毛には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑制。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業に最適
・清掃作業など水を伴う作業に最適