(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップフィット手袋 B0601 左右兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B0601-L
トップフィット手袋 B0601 左右兼用【1~10個入り】 トップフィットテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
357円
税込単価
393円

指先にスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋【特長】・発泡ポリウ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • 色:
    ホワイト
  • タイプ:
    左右兼用
  • 厚み(mm):
    0.6
  • 仕様詳細:
    ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
  • 手袋部:
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • すべり止め部:
    ポリウレタン(PUR)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

B0601-L 解除

Loading...

低発塵性のあるスベリにくいポリウレタン手袋

手にフィットする、厚み0.6mmの左右兼用手袋。

手にフィットする、厚み0.6mmの左右兼用手袋。

繊維部分は縫い合わせがなく編み目の細かいシームレス編み。

繊維部分は縫い合わせがなく編み目の細かいシームレス編み。

スベリ止めで小さな部品もしっかりキャッチ

指先部分にウレタン樹脂をコートし、グリップ力をアップ。

指先部分にウレタン樹脂をコートし、グリップ力をアップ。

指先を使う細かい作業でも使いやすいスベリにくさ。

指先を使う細かい作業でも使いやすいスベリにくさ。

長繊維の使用で糸くずなどの発生を抑える

採用している長繊維。 繊維が抜けにくく、発塵の原因となりにくい。

採用している長繊維。
繊維が抜けにくく、発塵の原因となりにくい。

短繊維。 糸が短い分、糸が抜けやすい。

短繊維。
糸が短い分、糸が抜けやすい。

この商品の使用例について

貴金属やガラスなどの傷つきやすい素材や、小さな部品の組立・検査に最適。

貴金属やガラスなどの傷つきやすい素材や、小さな部品の組立・検査に最適。

通気性がよくムレにくいため、指サックの代わりとしてもお使いいただけます。

通気性がよくムレにくいため、指サックの代わりとしてもお使いいただけます。

ご使用の上での注意点

・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・繊維製なので、自己発塵があります。また、コーティング部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
・保管する時には直射日光を避けてください。

 
商品情報を表示

B0601-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B0601-L

L
ゴールド
253-3189
18.5
20
7.5
18
1双
10

10個

357( 393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指先にスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋
【特長】
・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
・厚み 0.6mmの指先までぴったりフィットする左右兼用タイプ。
【用途】
・運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、ガラスや貴金属を扱う場合など
・部品の組立・検査

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップフィット手袋 B0601 左右兼用の型番B0601-Lのページです。
型番B0601-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップフィット手袋 B0601 左右兼用

トップフィット手袋 B0601 左右兼用

    【低発塵手袋】B0503 パームX手袋 10双入

    【低発塵手袋】B0503 パームX手袋 10双入

      ウレタンフィット手袋(指先コート)

      ウレタンフィット手袋(指先コート)

        ウレタンメガグローブ 10P

        ウレタンメガグローブ 10P

          ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

          ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

            バイテロングローブ

            バイテロングローブ

              ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

              ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

                ウレタングローブ

                ウレタングローブ

                  手袋(ポリウレタン/黒/厚み0.7mm)

                  手袋(ポリウレタン/黒/厚み0.7mm)

                    ノンスリップレインジャー(アテ無)

                    ノンスリップレインジャー(アテ無)

                      ダイローブ手袋 5500(アズワン)

                      ダイローブ手袋 5500(アズワン)

                        ウレタネックスロング手袋

                        ウレタネックスロング手袋

                          手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

                          手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山 富士手袋 ミドリ安全 アズワン 富士手袋 アズワン エスコ ペンギンエース アズワン アズワン エスコ
                            通常価格 357円 1,620円 337円 869円 4,354円 3,061円 1,464円 5,920円 1,046円 1,673円 3,800円 9,098円 1,046円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン すべり止め - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            仕様 指先コート - 指先コート - 手の平コート - - - 背抜き 手の平コート - ロング 背抜き
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -
                            タイプ 左右兼用 - - - - - - - - - - - -

                            トップフィット手袋 B0601 左右兼用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 13件のレビュー
                            組立作業用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            組立作業時に使いました。
                            サイズ感は一般的な類似品と変わりないと思います。
                            硬くなく作業はしやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンルーム作業用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/28
                            クリーンルームで作業をする際に使用。安価な事から使い切りで使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/09
                            使い勝手はとても良いです。
                            特に指先で細かい作業をするにはもってこいです。
                            ただ、ゆるい粘着物であっても指先のゴムが剥がれてしまうので
                            梱包やテープを使う作業には不向きです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            極小径ドリルの検査及び研磨
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/24
                            他社の指先コーティングの手袋を使用していたが、製作工場を変えたせいか規格が変わり指先の密着感が無くなり使用に不具合が生じてしまった。サイズがSSのものを探していたが、こちらの手袋はSサイズで同等の密着感があり現場で使用する者たちの評判も良好である。

                            できたら、実際の使用感が試せるよう試供品があると助かります。
                            問い合わせをしても型通りの回答で、細かい商品の説明は全くないのは残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/20
                            とても手にフィットすることと指先のゴム部分の厚さがちょうどよいため細かい作業でも支障なく使えて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 左右兼用ですか?
                            A
                            左右兼用です。
                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B0601-L10P
                            B0601-M
                            B0601-M10P
                            B0601-S
                            B0601-S10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ リストカラー トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            2,359円

                            ( 2,595円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Lゴールド399-294218.5207.518010双

                            358円

                            ( 394円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10Mグリーン253-317117.519.07.0161双

                            2,359円

                            ( 2,595円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            10Mグリーン399-293417.519.07.016010双

                            358円

                            ( 394円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10Sイエロー253-316215.518.56.7141双

                            2,359円

                            ( 2,595円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Sイエロー399-292615.518.56.714010双

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました