(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナノテクリーンAC(10双入) E0100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナノテクリーンAC(10双入) E0100【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,869円 ~ 9,625円
税込価格
9,756円 ~ 10,588円

防汚性に優れたポリウレタンを全面コーティングした透湿防水すべり止め手袋。【特長...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    30
  • 特長1:
    縫製手袋の全面に特殊ポリウレタン樹脂をコーティングしているため、低発じん性に優れています。
  • 仕様詳細:
    ISO class6~7(Fed/STDクラス5000)相当、食品衛生法適合
  • 手袋部:
    ナイロン100%
  • すべり止め部:
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ナノテクリーンACの特長

パッケージの外観

パッケージの外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

手のひらにコーティングした特殊ポリウレタンは、樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすくなっている。 手袋に汚れが付着しにくいことで、製品への汚れの転写も防ぐ。

手のひらにコーティングした特殊ポリウレタンは、樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすくなっている。 手袋に汚れが付着しにくいことで、製品への汚れの転写も防ぐ。

縫製手袋の全面に特殊ポリウレタンをコーティング。 複数回の洗浄でも発塵量の変化が少なく、低発塵性に優れている。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋。

縫製手袋の全面に特殊ポリウレタンをコーティング。 複数回の洗浄でも発塵量の変化が少なく、低発塵性に優れている。 イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋。

透湿性と防水性を兼ね備えた特殊ポリウレタンをコーティングし、水や油などの液体は通さず、手袋内部の湿気や熱を放出。手袋内部のムレを軽減するため、長時間の作業にも最適。

透湿性と防水性を兼ね備えた特殊ポリウレタンをコーティングし、水や油などの液体は通さず、手袋内部の湿気や熱を放出。手袋内部のムレを軽減するため、長時間の作業にも最適。

縫製部分を爪より高めの位置に設定しているため、 指の腹部分に縫い目が当たらず、指先感覚を活かせる。

縫製部分を爪より高めの位置に設定しているため、 指の腹部分に縫い目が当たらず、指先感覚を活かせる。

使用イメージ1

使用イメージ1

使用イメージ2

使用イメージ2

使用イメージ3

使用イメージ3

  • 縫製手袋の手のひらに特殊ポリウレタンをコーティングしているため、低発塵性に優れている。
  • コーティング部分の樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすい。
  • イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋。
  • 透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減。
  • 指先縫製部分を爪より高めに設定することにより、指先感覚を活かせる。
  • 機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)
  • 素材(樹脂部):ポリウレタン
  • 素材(繊維部):ナイロン
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
本体全長手のひらまわり中指長さ
Sホワイト30.0cm17.7cm6.9cm
Mホワイト30.0cm20.0cm7.3cm
Lホワイト30.0cm20.5cm7.9cm
XLホワイト30.0cm24.2cm8.4cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
338-1994
21
7.9
230
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

9,625( 10,588円 )

1日目

M
338-2001
19.5
7.3
210
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

9,625( 10,588円 )

1日目

S
338-2010
17.5
6.9
190
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

9,625( 10,588円 )

1日目

XL
354-4788
23.5
8.4
250
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

8,869( 9,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防汚性に優れたポリウレタンを全面コーティングした透湿防水すべり止め手袋。
【特長】
・縫製手袋の全面に透湿性と防水性を兼ね備えた特殊ポリウレタンをコーティング。
・汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減。低発塵性にも優れている。
・コーティング部分の樹脂密度が高く表面が平滑で、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすい。
・イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ないタイプ。
・指先縫製部分を爪より高めに設定することにより、指先感覚を活かせる。
【用途】
・梱包作業や精密機械の組み立てなど細かな部品を扱う作業に最適。
・電装部品などの傷つきやすい素材を扱う場合にも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナノテクリーンAC(10双入) E0100

ナノテクリーンAC(10双入) E0100

    ナイロン手袋PU手のひらコート(10双入)

    ナイロン手袋PU手のひらコート(10双入)

      ナノテクリーンPC(10双入) E0200

      ナノテクリーンPC(10双入) E0200

        低発塵縫製手袋 10双入

        低発塵縫製手袋 10双入

          安全すべり止め手袋 薄手 Lサイズ

          安全すべり止め手袋 薄手 Lサイズ

            パームフィットロング手袋(10双入) B0505

            パームフィットロング手袋(10双入) B0505

              すべり止め手袋(指先コートタイプ)

              すべり止め手袋(指先コートタイプ)

                ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

                ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

                  安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

                  安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

                    ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                    ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                      組立検査用ウレタン手袋

                      組立検査用ウレタン手袋

                        パームライト手袋 簡易包装 10双入

                        パームライト手袋 簡易包装 10双入

                          シリコンボツうす手タイプ 白粒

                          シリコンボツうす手タイプ 白粒

                            メーカー ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 トラスコ中山 ショーワグローブ ブラストン ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ 丸和ケミカル
                            通常価格 8,869円 3,110円 8,046円 6,410円 291円 5,013円 2,525円 1,172円 276円 419円 2,026円 2,045円 216円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め スムス すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム ポリウレタン すべり止め すべり止め
                            仕様 ロング 背抜き 背抜き マチアリ ボツ 背抜き 指先コート 背抜き ボツ 背抜き 手の平コート 背抜き ボツ
                            ホワイト - ホワイト - - ホワイト - ブルー - グレー - ホワイト -
                            全長(cm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            ナノテクリーンAC(10双入) E0100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました