(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パームフィットロング手袋(10双入) B0505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B0505-L
パームフィットロング手袋(10双入) B0505【10個入り】 ケンキュウカイハツヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,657円
税込単価
6,223円

ホコリが出にくい繊維を採用した発泡ポリウレタン製ロングタイプの手のひらすべり止...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約0.7
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

B0505-L 解除

Loading...

パームフィットロング手袋の特長

パッケージの外観

パッケージの外観

手の甲側の外観

手の甲側の外観

手のひら側の外観

手のひら側の外観

転写対策に。

転写対策に。

手袋を製造する過程で、潤滑油などが残留していると、手袋表面からの溶出物(油分など)が転写し製品不良の原因となることがある。繊維の洗浄段階から工程管理を行うことで、残留溶出物を抑えている。
手袋を装着した状態で、表面が滑らかな黒色塗装膜(基材:PP、塗装:ポリウレタン系塗料)に人差し指を押し付け、目視にて転写物の有無を確認。
繊維を編む過程で潤滑油などが残留していると、樹脂表面からの溶出物として不揮発性の油およびワックス類、有機ケイ素ポリマー(シリコーン)が転写する場合がある。

  • ※ 手袋からの転写は使用環境などでも変化します。十分にご確認の上、ご使用ください。
  • ※ このデータは測定データであり、品質保証データではありません。
樹脂部 溶解後フィルム化試験

樹脂部 溶解後フィルム化試験

さらに添加剤などの少ない樹脂を採用することで、転写などを嫌うクリーンな環境にも配慮。

  • ※ 手袋樹脂部を溶剤にて溶解後、再度フィルム化し、透明性を目視で確認。
  • ※ 手袋に使用されるポリウレタン樹脂は、一般的にフィルム状では無色です。ワックスなどポリウレタン樹脂以外の成分が多いと白濁します。
  • ※ このデータは測定データであり、品質保証データではありません。
ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮。

ロングタイプ。裾部分を長く設計しているため、手首の露出を防ぐ。

ロングタイプ。裾部分を長く設計しているため、手首の露出を防ぐ。

使用イメージ

使用イメージ

  • パームフィット手袋より裾部分が3cmロングタイプで手首の露出を防ぐ。
  • 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れている。
  • 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
  • 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
  • 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
  • 運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:発泡ポリウレタン製手のひらコート手袋
  • 素材(樹脂部):ポリウレタン
  • 素材(繊維部):ナイロン、ポリエステル、その他
  • 生産地:マレーシア
サイズカラー製品寸法
本体手首全長手のひら
まわり
中指長さ
Mホワイトレッド25.0cm18.5cm7.7cm
Lホワイトライトブルー26.0cm19.5cm8.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性をご確認の上、使用してください。
  • ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
  • 保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

B0505-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B0505-L

L
ライトブルー
4901792961233
383-9885
19.5
26
8
250
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

5,657( 6,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホコリが出にくい繊維を採用した発泡ポリウレタン製ロングタイプの手のひらすべり止め手袋。
【特長】
・パームフィット手袋より裾部分が3cmロングタイプで手首の露出を防ぐ。
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮、通気性にも優れる。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
【用途】
・梱包作業や精密機械の組み立てなど細かな部品を扱う作業に最適。
・ガラスや貴金属などの傷つきやすい素材を扱う場合にも最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パームフィットロング手袋(10双入) B0505の型番B0505-Lのページです。
型番B0505-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パームフィットロング手袋(10双入) B0505

パームフィットロング手袋(10双入) B0505

    ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

    ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

      すべり止め手袋 シリコンテピタ

      すべり止め手袋 シリコンテピタ

        ナノテクリーンPC(10双入) E0200

        ナノテクリーンPC(10双入) E0200

          組立検査用ウレタン手袋

          組立検査用ウレタン手袋

            ウレタン指先コート手袋 チップタッチ

            ウレタン指先コート手袋 チップタッチ

              シリコンボツうす手タイプ 白粒

              シリコンボツうす手タイプ 白粒

                ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                  低発塵縫製手袋 10双入

                  低発塵縫製手袋 10双入

                    ピッタリ背抜き NO260

                    ピッタリ背抜き NO260

                      ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き

                      ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き

                        K+スベリ止め付綿スムス手袋

                        K+スベリ止め付綿スムス手袋

                          指出しすべり手袋

                          指出しすべり手袋

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ 丸和ケミカル ショーワグローブ トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 丸和ケミカル ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) コメリ トラスコ中山
                            通常価格 5,013円 1,172円 313円 8,046円 2,026円 413円 216円 419円 6,410円 345円 390円 998円 329円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め ニトリルゴム スムス すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き ボツ 背抜き 手の平コート 指先コート ボツ 背抜き マチアリ 背抜き 背抜き - 指きり
                            ゲージ 13 13 13 - 13 - 10 13 - 13 13 - -
                            ホワイト ブルー - ホワイト - - - グレー - ブルー - - -

                            パームフィットロング手袋(10双入) B0505のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B0505-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ リストカラー JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            5,013円

                            ( 5,514円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10Mレッド4901792961226383-989318.5257.7240-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました