耐油性に優れた塩化ビニール製裏毛付き厚手タイプ【特長】・特殊配合の塩化ビニール...
パッケージの外観
手の甲側の外観
手のひら側の外観
手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮。
傷つきやすい指先はダブルコートで強化。
使用イメージ
サイズ | カラー | 製品寸法 | ||
---|---|---|---|---|
本体 | 全長 | 手のひらまわり | 中指長さ | |
M | ブルー | 32.0cm | 20.0cm | 7.7cm |
L | ブルー | 32.0cm | 22.0cm | 8.0cm |
耐油性に優れた塩化ビニール製裏毛付き厚手タイプ
【特長】
・特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。
・耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
・傷つきやすい指先は、ダブルコートで強化しています。
・独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。
・裏毛には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑制。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業、清掃作業など水を伴う作業に最適。