(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋
  • 数量スライド割引

ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋 (レビュー)

通常価格(税別)
461円 ~ 563円
税込価格
507円 ~ 619円
通常出荷日
1日目
独自のエアコーティングにより、手のひらのムレを軽減した発泡ニトリルゴム製背抜きすべり止め手袋。
【特長】
・指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めた。
・手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。
【用途】
・自動車関連業や、建築・設備メンテナンスの組み付け作業に最適。
・発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、通気性に優れ、暑さ対策に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    軽作業
    評価 5.0満足度:5.02020/09/26
    ムレなくて良い。
    暑い季節は特に良いのでは。
    グリップ効果も普通に優秀なので最近はずっとこれを使っている。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    軽作業
    評価 5.0満足度:5.02019/12/18
    軽作業で使用しましたが、装着感も問題なく、扱いやすかったです。
    耐久性については、これから評価し、良ければリピートしたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内作業
    評価 4.0満足度:4.02018/10/13
    油がついて尖った鉄製品を持つときに使用しました。
    薄くて細かい作業もしやすいですが手の甲部分は当たると怪我しやすいので注意です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

    ブレスグリップ type-R 背抜き

    ブレスグリップ type-R 背抜き

      ピッタリ背抜きプレス NO261

      ピッタリ背抜きプレス NO261

        ピッタリ背抜き 3双パック NO260

        ピッタリ背抜き 3双パック NO260

          組立グリップクラスター No.371

          組立グリップクラスター No.371

            ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

            ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

              背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

              背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

                強力グリップNo.360

                強力グリップNo.360

                  ポチロン紺

                  ポチロン紺

                    メカニックグローブ

                    メカニックグローブ

                      組立グリップ 3双パック NO370

                      組立グリップ 3双パック NO370

                        スーパーソフキャッチ 356

                        スーパーソフキャッチ 356

                          ゴム張り手袋エコロZ

                          ゴム張り手袋エコロZ

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 勝星産業 シグネット ショーワグローブ おたふく手袋 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 461円 460円 316円 871円 377円 364円 443円 517円 225円 1,988円 1,322円 303円 525円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め その他 ニトリルゴム すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き ボツ - 背抜き 背抜き ゴム張り
                            ゲージ 13 13 13 13 13 13 13 10 7 - 13 13 -
                            厚さ(mm) 0.8 約0.8 約0.8 0.7 約0.8 - - 1.2 - - 約0.7 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。