(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクニクルー ワイパー TX600シリーズ【150~1,200個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,400円 ~ 8,900円
税込価格
7,040円 ~ 9,790円

吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルを混合したクリーンルーム用ウエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細材質:
    ポリエステル・セルロース
  • 特長:
    吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。

(i)ご注意

  • 7-085-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-085-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-085-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-085-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

吸収性が高く、耐摩耗性に優れるワイパー

低発塵で柔軟性のあるクリーンルーム用ウエス。

低発塵で柔軟性のあるクリーンルーム用ウエス。

テクニクルー(テックスワイプ)のラインナップ

品番型番サイズ(インチ)入 数
7-085-01TX6044× 41袋(1200枚入)
7-085-02TX6066× 61袋(600枚入)
7-085-03TX6099× 91袋(300枚入)
7-085-04TX61212×121袋(150枚入)

この商品の性能表について

 発塵性耐溶剤



吸水性柔かさ重さ
g/m3
吸水性発塵
.5um
106/m3
水性有機ml/m3ml/gsec.縦/㎏横/㎏
テクニクルーTX 604
TX 606
TX 609
TX 612
322233662513.8315.99.1145
 残査イオン材 質用 途
非イオン水
g/m3
IPA
g/m3
111TCE
g/m3
フロンTF
g/m3
ナトリウム
ppm
カリウム
ppm
塩化物
ppm
テクニクルーTX 604
TX 606
TX 609
TX 612
0.0420.0180.0210.01030768ポリエステル55%
セルロース45%
クリーンルーム仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(in)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4X4
テクニクルー TX604 1200枚入
TX604
1袋(1200枚)

1パック

1,200個入り

8,700( 9,570円 )

1日目

一部当日出荷可能

6X6
テクニクル- TX606 600枚入
TX606
1袋(600枚)

1パック

600個入り

8,900( 9,790円 )

1日目

9X9
テクニクル- TX609 300枚入
TX609
1袋(300枚)

1パック

300個入り

6,400( 7,040円 )

1日目

12X12
テクニクル- TX612 150枚入
TX612
1袋(150枚)

1パック

150個入り

6,600( 7,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルを混合したクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
・吸収性が良く引裂力にも優れています。
・変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いのワイパーです。
・ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。
【用途】
・クリーンルームでの拭き取り作業。

(i)ご注意

  • 7-085-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-085-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-085-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    7-085-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

    テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

    テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

      テクニクルー(テックスワイプ)

      テクニクルー(テックスワイプ)

        テクニクルー(γ線滅菌済)

        テクニクルー(γ線滅菌済)

          ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

          ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

            アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

            アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

              エクセリーフ

              エクセリーフ

                コットンシーガル 200×200mm

                コットンシーガル 200×200mm

                  テクニクロス TXシリーズ(不織布)

                  テクニクロス TXシリーズ(不織布)

                    アズワン ベータワイプ

                    アズワン ベータワイプ

                      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

                      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

                        アズワン 滅菌ワイパー

                        アズワン 滅菌ワイパー

                          クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス

                          クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス

                            メーカー アズワン アズワン テックスワイプ テックスワイプ アズワン アズワン 小津産業 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン 東レ
                            通常価格 6,400円 7,250円 6,400円 7,250円 3,159円 7,349円 12,446円 20,280円 7,800円 8,899円 25,997円 18,865円 10,174円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー - - - ワイパー ワイパー ワイパー -
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - セルロース - - - ポリプロピレン ナイロン ポリエステル -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - - ホワイト ホワイト ホワイト -
                            詳細材質 ポリエステル・セルロース ポリエステル・セルロース - - - 不織布(セルロース55%・ポリエステル45%) - - - 外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロース 長繊維ナイロン ポリエステル長繊維100% -
                            特長 吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。 吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。 - - - オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。 - - - 自重の7倍の吸水性があります。酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。 柔らかく耐久性に優れます。低発塵性と低残渣性を有しています。 - -

                            テクニクルー ワイパー TX600シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品を拭くために使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            製品を拭くために使用しています。きれいに拭けるか、埃が製品に付着しないかなどを数種類試した上で、他商品と比べて一番埃が製品に付着しなかったので選定しました。価格については高いと思っていましたが、つい最近頼んだ時にさらに1000円ぐらい値上がりしていてビックリしました。消耗品なのでもう少し安いといいと思います。納期は短納期で満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました