(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,280円
税込単価
2,508円

【特長】・取手付きで持ち運びに便利です【仕様】・容量(L):10・サイズ(mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状:
    角型
  • 口内径(φmm):
    φ96
  • 材質:
    本体・外フタ・キャップ栓/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 脚注:
    1本あたりの価格です。目盛は付いていません。
  • 内容量:
    1本

型番

5-418-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

  • 容量(L):10
  • サイズ(mm):320×142×332
  • 材質:本体・外フタ・キャップ栓/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 口内径:Φ96mm
  • 目盛は付いていません。
  • ケース入数量:6本(1本あたりの価格です。)
  • 管用容器のため、輸送用途には使用しないでください。
  • 密閉容器ではないため、傾けたり寝かして保管しないでください。

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(mm)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-418-01

10L
320X142X332
へンペイ瓶 10L
4562108513067
1本

1個

2,280( 2,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手付きで持ち運びに便利です
【仕様】
・容量(L):10
・サイズ(mm):320×142×332
・材質:本体・外フタ・キャップ栓/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
・口内径:Φ96mm

Loading...

5-418-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96の型番5-418-01のページです。
型番5-418-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96

    ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)

    ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)

      ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

      ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

        細口瓶 容量 2L~30L

        細口瓶 容量 2L~30L

          平角缶 白 取っ手付 2L

          平角缶 白 取っ手付 2L

            広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L

            広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L

              PE広口瓶 白 1L

              PE広口瓶 白 1L

                BB型広口瓶

                BB型広口瓶

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン コクゴ アズワン
                  通常価格 2,280円 3,650円 2,500円 1,746円 378円 1,862円 168円 4,835円
                  通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   6日目   1日目  
                  商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 PE(ポリエチレン)製容器 - PE(ポリエチレン)製容器
                  形状 角型 角型 角型 丸型 角型 丸型 - 角型
                  口内径(φmm) φ96 98.5 φ98.5 - - - - φ175
                  材質 本体・外フタ・キャップ栓/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 本体・外フタ:高密度ポリエチレン、中フタ:低密度ポリエチレン、コック:高密度ポリエチレン、Oリングパッキン:ニトリルゴム 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) - 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) - 本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
                  脚注 1本あたりの価格です。目盛は付いていません。 - 1本あたりの価格です。目盛は付いていません。 30lのみ黒い取手付きです。1個あたりの価格です。 - - - 目盛は付いていません。

                  ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ96のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  排油受け
                  評価 4.0満足度:4.02020/08/26
                  今まで一斗缶に排油を入れていたが量がわからずこちらのポリタンクを使用。量が分かるようになりいちいち覗き込まなくて良くなりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました