(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2726-01
ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ ステンレスカアツヨウキ ヨウリョウ 3L~20L

通常価格(税別)
126,288円 ~ 154,329円
税込価格
138,917円 ~ 169,762円

【仕様】・フタ着脱方式はフェルールクランプ式。・使用圧力:0.49MPa(MA...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    真空・加圧容器
  • 材質:
    ステンレス
  • 使用圧力:
    0.49MPa(MAX)
  • 材料取り出し口:
    ボトムポート(下部)Rc3/8(標準)
  • 加圧ポート:
    トップポート(上部)Rc1/4(標準)
  • フタ着脱方式:
    フェルールクランプ式
  • 材質詳細:
    本体:ステンレス(SUS304)表面バフ研磨仕上げ/Oリング:NBR(ニトリルゴム)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-2726-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ容量材質径X高さ
1-2726-04真空・加圧容器20Lステンレスφ310X625mm
1-2726-03真空・加圧容器10Lステンレスφ310X410mm
1-2726-01真空・加圧容器3Lステンレスφ210X348mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型式
径X高さ(mm)
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2726-01

3L
ステンレス加圧容器TN3B
TN3B
φ210X348
4.5
1台

1個

126,288( 138,917円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フタ着脱方式はフェルールクランプ式。
・使用圧力:0.49MPa(MAX)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ

ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ

    ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ

    ステンレス加圧タンク TB・TM・TNリーズ

      ステンレス加圧容器 61-3520-31(アズワン)

      ステンレス加圧容器 61-3520-31(アズワン)

        ステンレス広口ボトル PSシリーズ

        ステンレス広口ボトル PSシリーズ

          メーカー アズワン ユニコントロールズ アズワン アズワン
          通常価格 126,288円 42,186円 295,360円 54,371円
          通常出荷日 10日目   5日目~   10日目   12日目  
          商品タイプ 真空・加圧容器 - - -
          材質 ステンレス - - -
          使用圧力 0.49MPa(MAX) - - -
          材料取り出し口 ボトムポート(下部)Rc3/8(標準) - - -
          加圧ポート トップポート(上部)Rc1/4(標準) - - -

          ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました