(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ(筒型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルフラスコ(筒型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,000円 ~ 33,500円
税込価格
7,700円 ~ 36,850円

【商品仕様】・セパラブルフラスコ(筒型)です・材質:硼珪酸ガラス-1・筒型

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
高さ(mm)
胴径(φmm)
商品名
口内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
120±3
80
セパラブルフラスコ筒型300mL
φ75
1個

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

500
150±3
80
セパラブルフラスコ筒型500mL
φ75
1個

1個

8,500( 9,350円 )

1日目

1000
125±3
130
セパラブルフラスコ筒型1000mL
φ120
1個

1個

15,000( 16,500円 )

1日目

2000
230±3
130
セパラブルフラスコ筒型2000mL
φ120
1個

1個

22,000( 24,200円 )

1日目

3000
300±3
130
セパラブルフラスコ筒型3000mL
φ120
1個

1個

33,500( 36,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セパラブルフラスコ(筒型)です
・材質:硼珪酸ガラス-1
・筒型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ(筒型)

セパラブルフラスコ(筒型)

    保存瓶 容量(ml) 250~2000

    保存瓶 容量(ml) 250~2000

      セパラブルカバー

      セパラブルカバー

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 7,000円 13,237円 12,494円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ
        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
        材質詳細 硼珪酸ガラス-1 - 硼珪酸ガラス-1
        内容量 1個 - 1個

        セパラブルフラスコ(筒型)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました