(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,847円 ~ 42,213円  特別価格 
税込価格
10,832円 ~ 46,434円  特別価格 

可とう導体を天然ゴムで絶縁、シースを兼用に被覆した導線用ケーブル。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
ケーブル(m)
公称断面積(mm2)
素線数/素線径(mm)
外径(mm)
シース厚さ(mm)
仕上げ外径(mm)
導体抵抗(20℃)(Ω/km)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
3110

1個

9,847( 10,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
6220

1個

16,713( 18,384円 )

5日目

30
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
9330

1個

29,250円

24,210

( 26,631円 )

3日目

10
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
4970

1個

16,416( 18,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
9940

1個

28,142( 30,956円 )

4日目

30
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
14910

1個

42,213円

37,991

( 41,790円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

可とう導体を天然ゴムで絶縁、シースを兼用に被覆した導線用ケーブル。

商品情報

製品特長・仕様

導体シース厚さ
mm
仕上げ外径
mm
導体抵抗(20℃)
Ω/km
概算重量
kg/km
公称断面積
mm2
素線数/素線径
mm
外径
mm
WCT
227/20/0.457.02.311.80.844311
387/34/0.459.12.614.50.496497

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

    溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

    溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

      キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

      キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

        キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

        キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

          200A/300A 10m 溶接中間ケーブル

          200A/300A 10m 溶接中間ケーブル

            200A/300A 20m 溶接中間ケーブル

            200A/300A 20m 溶接中間ケーブル

              溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

              溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

                銅パイプスリーブ

                銅パイプスリーブ

                  ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

                  ケーブルジョイントST-38用ゴムカバー(プラグ)

                    300A ケーブルジョイント(雌/雄)

                    300A ケーブルジョイント(雌/雄)

                      燃料ガス用(ACE)ホース 赤色

                      燃料ガス用(ACE)ホース 赤色

                        酸素用(OXY)ホース 青色

                        酸素用(OXY)ホース 青色

                          ムクステッシャー

                          ムクステッシャー

                            メーカー 堺電業 堺電業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ 堺電業 トラスコ中山 阪口製作所 エスコ NCR NCR マイト工業
                            通常価格 9,847円 10,307円 20,130円 14,373円 18,740円 29,200円 14,582円 892円 800円 870円 8,539円 3,216円 4,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル その他 その他 キャブタイヤケーブル 溶接機パーツ キャブタイヤケーブル - その他 その他 その他
                            標準条長(m) 200 200 - - - - 200 - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            ケーブル種類 天然ゴムシースケーブル 天然ゴムシースケーブル - - - - 天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル - - - - - -

                            溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました