(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,307円 ~ 53,250円  特別価格 
税込価格
11,338円 ~ 58,575円  特別価格 

可とう導体を天然ゴムで絶縁、シースを兼用に被覆した導線用ケーブル。

詳細情報を確認する

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

型番
ケーブル(m)
公称断面積(mm2)
素線数/素線径(mm)
外径(mm)
シース厚さ(mm)
仕上げ外径(mm)
導体抵抗(20℃)(Ω/km)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
3110

1個

11,166円

10,909

( 12,000円 )

3日目

10
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
3110

1個

11,166円

10,909

( 12,000円 )

3日目

10
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
3110

1個

11,166円

10,909

( 12,000円 )

3日目

10
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
3110

1個

10,307( 11,338円 )

4日目

20
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
6220

1個

20,615円

19,052

( 20,957円 )

3日目

20
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
6220

1個

20,615( 22,677円 )

3日目

20
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
6220

1個

20,615円

19,052

( 20,957円 )

3日目

20
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
6220

1個

20,615円

18,250

( 20,075円 )

3日目

30
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
9330

1個

28,713円

26,737

( 29,411円 )

3日目

30
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
9330

1個

28,713円

26,737

( 29,411円 )

3日目

30
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
9330

1個

28,713円

26,737

( 29,411円 )

3日目

30
22
7/20/0.45
7.0
2.3
11.8
0.844
9330

1個

28,713円

26,737

( 29,411円 )

3日目

10
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
4970

1個

16,384円

15,158

( 16,674円 )

3日目

10
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
4970

1個

16,384( 18,022円 )

3日目

10
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
4970

1個

16,384( 18,022円 )

3日目

10
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
4970

1個

16,384円

15,158

( 16,674円 )

3日目

20
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
9940

1個

30,428円

25,647

( 28,212円 )

3日目

20
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
9940

1個

30,428円

25,647

( 28,212円 )

3日目

20
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
9940

1個

30,428円

25,647

( 28,212円 )

3日目

20
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
9940

1個

30,428円

25,647

( 28,212円 )

3日目

30
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
14910

1個

53,250円

47,925

( 52,718円 )

3日目

30
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
14910

1個

53,250円

47,925

( 52,718円 )

3日目

30
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
14910

1個

53,250円

47,925

( 52,718円 )

3日目

30
38
7/34/0.45
9.1
2.6
14.5
0.496
14910

1個

53,250円

47,925

( 52,718円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

可とう導体を天然ゴムで絶縁、シースを兼用に被覆した導線用ケーブル。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

天然ゴムシースケーブル

溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用) 関連画像1

断面

下図のように、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残りますので、切断に大変便利にご利用頂けます。

溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用) 関連画像2

規格表

溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用) 規格表

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

    溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

    溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

      溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

      溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

        溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)

        溶接機用2次側接続ケーブル(丸端子付)

          キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

          キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

            キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

            キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

              キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

              キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

                キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

                キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)

                  キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

                  キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

                    溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)

                    溶接機用1次側接続ケーブル(丸端子付)

                      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)シースに弾力性がある天然ゴムを使用

                      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)シースに弾力性がある天然ゴムを使用

                        新ダイワ DGW400DM用リモコン

                        新ダイワ DGW400DM用リモコン

                          ラークコード

                          ラークコード

                            メーカー 堺電業 堺電業 堺電業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 新ダイワ工業 三立電器
                            通常価格 10,307円 14,582円 9,847円 9,723円 11,082円 17,542円 20,130円 13,524円 14,373円 9,939円 13,587円 27,805円 14,669円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル - その他
                            標準条長(m) 200 200 200 - - - - - - - - - -
                            ケーブル種類 天然ゴムシースケーブル 天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル 天然ゴムシースケーブル - - - - - - - - - -

                            溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/09
                            以前まではホルダー側も黒だったので取り出すときに見分けにくかったので色分けができ使いやすくなった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました