(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツインホース(OXY+ACE) 青+赤

ツインホース(OXY+ACE) 青+赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,036円 ~ 14,840円
税込価格
4,440円 ~ 16,324円

溶断溶接用ガスの種類を色で識別。青:内面ゴム層の難燃性・非点火性が優れている。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最高使用圧力(MPa):
    酸素2.0/燃料2.0
  • 色:
    青+赤
  • 形状:
    平滑
  • 特長:
    青色:内面ゴム層の難燃性・非点火性が優れている。/赤色:内面ゴム層の耐アセチレン性が優れている。
  • 用途:
    青色:溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用/赤色:溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
  • 材質:
    内管ゴム―耐ガス性合成ゴム/補強層―高張力合成繊維/外被ゴム―耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
  • 使用温度範囲:
    -25℃~+70℃
  • 規格:
    ISO 3821
  • 推奨ニップル外径:
    ホース内径+0.5~1.0mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
サイズ(mm)
標準寸法内径(mm)
標準寸法外径(mm)
最小曲げ半径(mm)
ホース長さ(m)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
酸素5/燃料5
酸素5.0/燃料5.0
酸素11.2/燃料11.2
90
10
2150

1個

4,593( 5,052円 )

3日目

酸素5/燃料5
酸素5.0/燃料5.0
酸素11.2/燃料11.2
90
20
4300

1個

9,278( 10,206円 )

3日目

酸素5/燃料5
酸素5.0/燃料5.0
酸素11.2/燃料11.2
90
30
6450

1個

12,780( 14,058円 )

2日目

酸素6/燃料9
酸素6.3/燃料9.5
酸素14.2/燃料16.1
125
10
3550

1個

4,036( 4,440円 )

3日目

酸素6/燃料9
酸素6.3/燃料9.5
酸素14.2/燃料16.1
125
20
7100

1個

9,992( 10,991円 )

2日目

酸素6/燃料9
酸素6.3/燃料9.5
酸素14.2/燃料16.1
125
30
10650

1個

14,840( 16,324円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断溶接用ガスの種類を色で識別。青:内面ゴム層の難燃性・非点火性が優れている。赤:内面ゴム層の耐アセチレン性が優れている。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

サイズ標準出荷長さ材質使用温度範囲規格推奨ニップル外径標準寸法
(mm)
最高使用圧力
(MPa)
最小曲げ半径
(mm)
外被重量
(g/m)
内径外径形状
5+5酸素10m
20m
30m
内管ゴム-
耐ガス性合成ゴム/
補強層-
高張力合成繊維/
外被ゴム-
耐オゾン性及び耐侯性合成ゴム
-25℃~+70℃ISO 3821ホース内径+0.5~1.0mm5.011.22.090平滑215
燃料5.011.22.0
6+9酸素6.314.22.0125355
燃料9.516.12.0

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツインホース(OXY+ACE) 青+赤

ツインホース(OXY+ACE) 青+赤

    燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色

    燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色

      酸素用(OXY)ホース 青色

      酸素用(OXY)ホース 青色

        燃料ガス用(ACE)ホース 赤色

        燃料ガス用(ACE)ホース 赤色

          マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ

          マイトスケ-ラー用刷毛1型束ねチュ-ブ

            キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

            キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

              TIG溶接用ガスホース

              TIG溶接用ガスホース

                溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

                溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

                  溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

                  溶接用キャブタイヤケーブル(ホルダ用) WRCT

                    溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

                    溶接用カラーキャブタイヤケーブル(導線用)

                      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

                      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

                        ムクステッシャー

                        ムクステッシャー

                          中和剤

                          中和剤

                            メーカー NCR NCR NCR NCR マイト工業 トラスコ中山 ダイヘン 堺電業 堺電業 堺電業 トラスコ中山 マイト工業 マイト工業
                            通常価格 4,036円 3,710円 3,216円 8,539円 450円 20,130円 8,695円 9,847円 14,582円 10,307円 17,542円 4,500円 13,165円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   2日目~   3日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 キャブタイヤケーブル その他 キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル その他 その他
                            最高使用圧力(MPa) 酸素2.0/燃料2.0 2 2 2 - - - - - - - - -
                            青+赤 - - - - - - - - -
                            形状 平滑 平滑 平滑 平滑 - - - - - - - - -
                            特長 青色:内面ゴム層の難燃性・非点火性が優れている。/赤色:内面ゴム層の耐アセチレン性が優れている。 内面ゴム層の耐LPG性およびガス不透過性が優れている。 内面ゴム層の難燃性・非点火性が優れている。 内面ゴム層の耐アセチレン性が優れている。 - - - - - - - - -

                            ツインホース(OXY+ACE) 青+赤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            空圧用機械に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            品質・機能面で問題はありませんでした。
                            色が2タイプあるため、用途に合わせて使用できるため重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました