(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KSランラン

通常価格(税別)
240,000円
税込価格
264,000円

【特長】・小型軽量なので乗用車でも運べます。調整器は一定圧力にセットされている...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス溶接器
  • ホース長さ(m):
    10
  • 型式:
    その他
  • 用途:
    その他
  • 適用流体:
    アセチレン
  • 高さ(mm):
    1050
  • 幅(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    385
  • 酸素(L):
    2000
  • アセチレン(kg):
    2
  • ホース詳細:
    酸素用アセチレン用ホース(ツインホース)
  • 溶接火口・切断火口:
    各3本
  • 酸素用調整器:
    1台
  • アセチレン用調整器:
    1台
  • 両用器:
    各1台
  • 備品:
    モンキースパナ1本、火口掃除針1セット、ライター1ケ、自在メガネ1ケ、コックハンドル1ケ
  • 用途詳細:
    建築現場・機械工事・板金作業・ダクト工事・水道工事等の溶接・切断 その他
  • 特長:
    小型軽量なので乗用車でも運べます。調整器は一定圧力にセットされているので安全です。1台で切断、溶接、加熱が出来るので非常に効率的です。操作はボンベのバルブを開くだけで作業開始。ボンベ交換はスパナー1本でワンタッチOK。酸素には、発火防止の安全調整器を取り付けてあります。(KSランランでは)中型溶接器(火口番号#200)で5mm軟鋼材を溶接して、連続8時間の使用が可能です。中型切断機(火口番号#2)で10mm軟鋼材を連続切断して68mの切断が可能です。
  • 質量(g):
    63000

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

KS-RANRAN 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KS-RANRAN

1個

240,000( 264,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量なので乗用車でも運べます。調整器は一定圧力にセットされているので安全です
・1台で切断、溶接、加熱が出来るので非常に効率的です。操作はボンベのバルブを開くだけで作業開始
・ボンベ交換はスパナー1本でワンタッチOK
・酸素には、発火防止の安全調整器を取り付けてあります
・(KSランランでは)中型溶接器(火口番号200)で5mm軟鋼材を溶接して、連続8時間の使用が可能です
・中型切断機(火口番号2)で10mm軟鋼材を連続切断して68mの切断が可能です
【用途】
・建築現場・機械工事・板金作業・ダクト工事・水道工事等の溶接・切断その他

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品特長・仕様

酸素用安全調整器

KSランラン 酸素用安全調整器外形図

製品の基本仕様・特長

型番酸素容器アセチレン容器酸素用アセチレン用ホース
(ツインホース)
溶接、切断火口酸い素用アセチレン用調整器両用器高さ奥行重量
KS-RANRAN2000L2.0kg各10m各3本各1台1丁1,050
mm
510
mm
385
mm
63
kg

使用方法・使用事例

使用事例

KSランラン 使用事例

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSランラン

KSランラン

    溶接切断パック/ボンベ無し

    溶接切断パック/ボンベ無し

      “ウェルディングキット”

      “ウェルディングキット”

        アセチレン枠

        アセチレン枠

          小型混合器“ミックボーイ”

          小型混合器“ミックボーイ”

            ハンドカー FG-H型

            ハンドカー FG-H型

              1/4"-3/4" チッソブローセット

              1/4"-3/4" チッソブローセット

                "警報BOX"

                "警報BOX"

                  中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                  中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

                    メーカー カミマル フジ ヤマト産業 阪口製作所 ヤマト産業 フジ エスコ ヤマト産業 ユタカ
                    通常価格 240,000円 180,766円 74,537円 2,412円 95,034円 92,853円 25,930円 71,338円 84,820円
                    通常出荷日 7日目   4日目   1日目~   7日目   18日目   4日目   2日目   1日目   25日目  
                    商品タイプ ガス溶接器 ガス溶接器 ガス溶断器 - ガス切断器用品 ガス溶接器アクセサリー ガス溶接器 ガス溶接器アクセサリー -
                    ホース長さ(m) 10 - - - - - 3 - -
                    型式 その他 - - - - - - - -
                    用途 その他 - - - - - - その他 -
                    適用流体 アセチレン ガス - アセチレン アルゴン - - - -

                    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました