(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特紡 日本一 作業用軍手 7910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

特紡 日本一 作業用軍手 7910【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
382円
税込単価
420円

特紡糸を使用した日本一ブランドの軍手。【特長】・未利用繊維(ポリエステル・綿・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 目付(g):
    600
  • 材質:
    ポリエステル、レーヨン、綿、その他
  • 内容量:
    1ダース(12双)

Loading...

未利用繊維を紡績し直した糸で編まれた軍手

一般的な作業に最適

一般的な作業に最適

日本一軍手7910の特長について

  • 品質:エステル・レーヨン・綿・その他
  • 目付:600g/ダース

開発秘話

 

昭和6年の創業以来、おかげさまで今日まで、作業用手袋をはじめ、作業用品全般の販売実績を着実に伸ばしてまいりました。
当初は手袋、靴下の製造販売のみでしたが、現在では輸入商社として独自のブランドを発表し、社会の変化、産業の変化に伴い、製品ニーズも多様化、細分化し、そこにプラスアルファが要求されるようになりました。そこで当社は、それらのニーズに応えるためにもオリジナル製品の開発に力を注ぎ、自社ブランドを生み出してまいりました。
これからも、より多くのユーザーのもとに届くように、社員一同励んでまいります。過酷な環境下でも効率よく安全に業務を行っていただけるよう開発・製造してまいります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7910

1ダース(12双)

20パック

12個入り

382( 420円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特紡糸を使用した日本一ブランドの軍手。
【特長】
・未利用繊維(ポリエステル・綿・レーヨン・アクリル等)を紡績し直した糸で編まれている。
・色は白っぽく7ゲージ編みだけどリーズナブルな価格に設定。
【用途】
・清掃・園芸・日曜大工などから一般作業まであらゆる作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特紡 日本一 作業用軍手 7910の型番7910のページです。
型番7910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特紡 日本一 作業用軍手 7910

特紡 日本一 作業用軍手 7910

    天牛シノテ

    天牛シノテ

      綿特軍手

      綿特軍手

        日本一軍手 No.300

        日本一軍手 No.300

          日本一軍手 No.100

          日本一軍手 No.100

            コクゴ 日本一軍手No.200

            コクゴ 日本一軍手No.200

              のびのびマジック手袋指切ボツなし

              のびのびマジック手袋指切ボツなし

                綿特工場ぐんて超厚地編

                綿特工場ぐんて超厚地編

                  日本一軍手 No.200

                  日本一軍手 No.200

                    ハンドペット

                    ハンドペット

                      フィッティング軍手

                      フィッティング軍手

                        綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                        綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                          純綿軍手 白馬印

                          純綿軍手 白馬印

                            メーカー 富士手袋 富士手袋 アトム(安全・保護用品) コクゴ コクゴ コクゴ 勝星産業 富士手袋 おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) 富士手袋 トラスコ中山 丸和ケミカル
                            通常価格 382円 775円 708円 447円 520円 570円 170円 640円 629円 157円 573円 880円 1,641円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - - - - 作業用 - - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 - - - - - 軍手 - ノンコート 軍手 軍手 軍手
                            目付(g) 600 600 - - - - - 1000 - - 450 - -
                            材質 ポリエステル、レーヨン、綿、その他 綿、ポリエステル、その他 - - - - - 綿、レーヨン、ポリエステル、その他 - - ポリエステル、レーヨン、その他 - -
                            内容量 1ダース(12双) 1ダース(12双) - - - - - 1ダース(12双) - - 1ダース(12双) - -

                            特紡 日本一 作業用軍手 7910のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 日本一軍手は独自ブランドですか?
                            A
                            当社独自のブランドではございません。他社も日本一ブランドの商品がございます。低価格な特紡軍手などに多く使用されています。
                            Q 特紡の特徴は何ですか?
                            A
                            繊維くずを利用しているため環境にやさしく、純綿軍手に比べリーズナブルな価格です。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました