(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)【10個入り】

タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,557円 ~ 13,517円
税込価格
2,813円 ~ 14,869円

【特長】・ランタナタイプ(直流TIG用)の電極【用途】溶接用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • L全長(mm):
    150
  • 備考:
    ランタナ2%入り。アークの安定が長時間維持でき、しかも再起動性が良好。
  • 愛称:
    ランタン

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0

1パック

10個入り

2,557( 2,813円 )

2日目

1.6

1パック

10個入り

4,554( 5,009円 )

3日目

2.0

1パック

10個入り

7,386( 8,125円 )

2日目

2.4

1パック

10個入り

8,124( 8,936円 )

2日目

3.2

1パック

10個入り

13,517( 14,869円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランタナタイプ(直流TIG用)の電極
【用途】
溶接用

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アークスタート性、安定性に優れて電極消耗が少なく長寿命。

タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用) 規格表

使用方法・使用事例

使用方法

TIG溶接トーチに装着を行い適切な長さに調整をして使用します。

使用事例

パナソニックTIG溶接用トーチの純正部品として使用されています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

    タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)

    タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)

      TIGトーチ用ロングノズル

      TIGトーチ用ロングノズル

        タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

        タングステン電極棒TIG溶接用 トリタン

          タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

          タングステン電極棒TIG溶接用 純タン

            TIG溶接用タングステン電極棒

            TIG溶接用タングステン電極棒

              ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ

              ダイヘン 純タングステン電極3.0φ-150ミリ

                ダイヘン 純タングステン電極1.6φ-150ミリ

                ダイヘン 純タングステン電極1.6φ-150ミリ

                  ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ

                  ダイヘン 純タングステン電極2.4φ-150ミリ

                    ダイヘン 純タングステン電極3.2φ-150ミリ

                    ダイヘン 純タングステン電極3.2φ-150ミリ

                      CO2/MAG溶接用ノズル

                      CO2/MAG溶接用ノズル

                        直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)

                        直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)

                          GLノズル(標準ガスレンズ用)

                          GLノズル(標準ガスレンズ用)

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム 東芝マテリアル 東芝マテリアル トラスコ中山 ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 2,557円 3,475円 1,787円 7,417円 5,833円 1,235円 1,490円 517円 1,120円 1,661円 547円 7,439円 11,135円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目~   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 TIG溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            L全長(mm) 150 150 82 - - - - - - - - - 42
                            備考 ランタナ2%入り。アークの安定が長時間維持でき、しかも再起動性が良好。 セリア2%入り incl.2%ofCelia 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上がりが少なく再起動性が良好 Less consumption, long life, also good re-arc starting - - - - - - - - - - GLインシュレータTFQ20105およびGLコレットボディーとセットでご使用ください。
                            愛称 ランタン セリタン - - - - - - - - - - -

                            タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            tig溶接
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/18
                            いろいろな電極棒を試したところ、こちらの商品は値段はそこそこしますが一番仕上がりがきれいに出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました