TIGトーチ用のロングノズルです。用途:溶接用電流:150A用~300A用
Loading...
TIGトーチ用のロングノズルです。
用途:溶接用
電流:150A用~300A用
外観図
TGN00816
型番 | 電流 | A内径mm | B/C外径mm | L全長mm | No. | 主な適用トーチ |
---|---|---|---|---|---|---|
レッドティグトーチ | ||||||
TGN00816 | 150A用~300A用 | 8 | 12/19 | 82 | No.5L | YT-15TS□(TP□・TSF□) YT-15TS□TAB(C) YT-15TS□TAD YT-20TS□(TSF□) YT-20TS□TAD/TAG(H) YT-30TS2 YT-30TS2TAG(H) YT-30TSW□(TPW□) |
TGN01106 | 11 | 15/19 | 82 | No.7L |
口は1型、2型トーチ対応