(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガウジングトーチ

ガウジングトーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
41,809円
税込単価
45,990円

【特長】・電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチ。・トーチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接トーチ
  • 特長:
    トーチと電らんの接続部分がフリー回転方式です。また電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。従来形(YT-700G)よりもエア量を30%アップさせ、作業性が向上。部品の寿命も大幅に延びました。
  • 適用カーボン径:
    4.0~11.0mmまでの(DC・AC)カーボン
  • 空気圧力(Mpa):
    0.5~0.7(流量0.6~0.9m3/min)
  • 最高使用電流(A):
    700

型番

YT-700N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YT-700N

1個

41,809( 45,990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチ。
・トーチと電らんの接続部分がフリー回転方式。

商品情報

製品特長・仕様

構成図

ガウジングトーチ 構成図

部品構成一覧

No.部品名部品品番No.部品名部品品番No.部品名部品品番
1アーム上TCB000279絶縁板ビスYTC1217本体TCU00255
2アーム下TCX0048210絶縁板上TZP0000318ケーブル組立品TWU00168
3スプリングTBP0000611絶縁板下TZP0000419ソケットATJM00069
4ファイバーTFP0002512レバーTHL0001120ソケットBTJM00071
5バルブ棒TFM0013613レバービスYTC1321ソケットCTJN00041
6パッキンTFQ0000614TKG0000622絶縁カパーTZK00010
7OリングP9V15ヘッドTEB00067-バルブキー(付属品)TAB00004
8ボンネットTFM0013816ヘッドビスYZA118---

製品の基本仕様・特長

型番YT-700N
最高使用電流A700
使用率%60
適用カーボン電極径mm4~11(交流および直流用カーボン)
エア圧力MPa0.5~0.7(流量0.6~0.9m3/min)
ケーブル長m2
質量kg22

カタログ

 

Loading...

YT-700Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガウジングトーチの型番YT-700Nのページです。
型番YT-700Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガウジングトーチ

ガウジングトーチ

    溶接機用ホルダークリップ

    溶接機用ホルダークリップ

      溶接機用アースクリップ

      溶接機用アースクリップ

        SUZUKID SIG-140用スプールガンDキット

        SUZUKID SIG-140用スプールガンDキット

          フィードローラー MDRシリーズ

          フィードローラー MDRシリーズ

            加圧ローラー

            加圧ローラー

              メーカー パナソニック溶接システム 日動工業 日動工業 スター電器製造 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
              通常価格 41,809円 20,237円 15,788円 56,282円 11,178円 1,970円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目  
              商品タイプ 溶接トーチ アーク溶接機 アーク溶接機 - アーク溶接機 アーク溶接機
              特長 トーチと電らんの接続部分がフリー回転方式です。また電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。従来形(YT-700G)よりもエア量を30%アップさせ、作業性が向上。部品の寿命も大幅に延びました。 - - - - -
              適用カーボン径 4.0~11.0mmまでの(DC・AC)カーボン - - - - -
              空気圧力(Mpa) 0.5~0.7(流量0.6~0.9m3/min) - - - - -
              最高使用電流(A) 700 - - - - -

              ガウジングトーチのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              溶接用トーチ
              評価 5.0満足度:5.02022/06/08
              この商品は自社で使用するために購入しました。溶接用トーチとして使いやすくていいように思います。カタログに記載されている通り、軽くて持ち運びもでき、電らん部分も細くて柔軟性があるところがいいと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました