(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
41,969円 ~ 70,789円  特別価格 
税込価格
46,166円 ~ 77,868円  特別価格 

【特長】・耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接トーチ
  • 詳細タイプ:
    アングル形
  • 使用率(%):
    100
  • 冷却方式:
    水冷

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
定格電流直流(A)
定格電流交流(A)
ケーブル長(m)
質量(g)
適用ノズル口径( )内はオプション(mm)
適用電極径( )内はオプション(φmm)
冷却水量(L/min)
冷却水水圧(MPa)
冷却水装置冷却能力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
300
210
4
1800
(6.5)/(8)/(9.5)/11/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/(2.4)/3.2/(4.0)
0.7以上
0.1~0.35
0.8以上

1個

41,969( 46,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.2
300
210
8
3000
(6.5)/(8)/(9.5)/11/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/(2.4)/3.2/(4.0)
0.7以上
0.1~0.35
1.6以上

1個

53,806円

51,686

( 56,855円 )

19日目

3.2
300
210
4
1900
(6.5)/(8)/(9.5)/11/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/(2.4)/3.2/(4.0)
0.7以上
0.1~0.35
0.8以上

1個

49,080円

47,052

( 51,757円 )

19日目

3.2
300
210
8
3100
(6.5)/(8)/(9.5)/11/(12.7)/(16)/(19)
(0.5)/(1.0)/(1.6)/(2.0)/(2.4)/3.2/(4.0)
0.7以上
0.1~0.35
1.6以上

1個

53,540( 58,894円 )

29日目

4
500
350
8
4400
(9.5)/(12.7)/16/(19)
(1.0)/(1.6)/(2.0)/(2.4)/(3.2)/4.0/(4.8)/(6.4)
1.5以上
0.2~0.35
3.3以上

1個

70,789( 77,868円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。
・溶接時の負担を軽減。
・軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。
・高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。

商品情報

製品特長・仕様

型番タイプ定格電流(A)使用率
(%)
ケーブル長
(m)
適用電極径(φmm)
( )内はオプション
適用ノズル口径(mm)
( )内はオプション
冷却水量
(L/min)
冷却水水圧
(MPa)
冷却水装置
冷却能力
(kW)
質量
(kg)
冷却方式
直流交流
YT-30TSW2アングル形3002101004(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
(2.4)、3.2、(4.0)
(6.5)、(8)、(9.5)、11、
(12.7)、(16)、(19)
0.7以上0.1~0.350.8以上1.8水冷
YT-30TSW2C13002101008(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
(2.4)、3.2、(4.0)
(6.5)、(8)、(9.5)、11、
(12.7)、(16)、(19)
0.7以上0.1~0.351.6以上3.0水冷
YT-30TSW2TAG3002101004(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
(2.4)、3.2、(4.0)
(6.5)、(8)、(9.5)、11、
(12.7)、(16)、(19)
0.7以上0.1~0.350.8以上1.9水冷
YT-30TSW2TAH3002101008(0.5)、(1.0)、(1.6)、(2.0)、
(2.4)、3.2、(4.0)
(6.5)、(8)、(9.5)、11、
(12.7)、(16)、(19)
0.7以上0.1~0.351.6以上3.1水冷
YT-50TSW2C15003501008(1.0)、(1.6)、(2.0)、(2.4)、
(3.2)、4.0、(4.8)、(6.4)
(9.5)、(12.7)、16、(19)1.5以上0.2~0.353.3以上4.4水冷

外形図

YT-30TSW2・YT-30TSW2C1・YT-30TSW2TAG・YT-30TSW2TAH
YT-50TSW2C1
TIGトーチ 標準タイプ(水冷式) YT-30TSW2・YT-30TSW2C1・YT-30TSW2TAG・YT-30TSW2TAH外形図
TIGトーチ 標準タイプ(水冷式) YT-50TSW2C1外形図

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

    TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

    TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

      TIG溶接トーチ ティグトーチシリーズ

      TIG溶接トーチ ティグトーチシリーズ

        CO2溶接用レッドトーチ

        CO2溶接用レッドトーチ

          TIG溶接用トーチ部品トーチセット

          TIG溶接用トーチ部品トーチセット

            TIG溶接用リモコン

            TIG溶接用リモコン

              アルゴンガス調整器

              アルゴンガス調整器

                MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2

                MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2

                  TIG溶接機 インバータミニエレコン200P

                  TIG溶接機 インバータミニエレコン200P

                    TIGトーチボディー(空冷式)

                    TIGトーチボディー(空冷式)

                      ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

                      ツインインバーター制御 交流/直流TIG溶接機 WX4シリーズ

                        タングステン電極棒 2%ランタン入り

                        タングステン電極棒 2%ランタン入り

                          タングステン電極棒 純タングステン

                          タングステン電極棒 純タングステン

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 41,969円 39,380円 36,975円 24,770円 39,460円 32,399円 31,099円 57,097円 545,883円 13,179円 790,040円 3,963円 5,911円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   4日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接トーチ 溶接トーチ 溶接トーチ 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 TIG溶接機 アーク溶接機 溶接トーチ TIG溶接機 溶接用トーチ部品 TIG溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            詳細タイプ アングル形 標準タイプ(空冷式) - 分離コネクションタイプ - - - 分離コネクションタイプ - - - - -
                            使用率(%) 100 - - - - - - - - - - - -
                            冷却方式 水冷 空冷 - - - - - 自然空冷 - - - - -

                            TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました