(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEB00101
細径ガスレンズコレットボディー ホソケイガスレンズコレットボディー

細径ガスレンズコレットボディー TEB00101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,002円
税込単価
5,502円

【仕様】・ガスレンズ部品です。・電流:150A用~300A用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 電流:
    150A用~300A用
  • L全長(mm):
    50
  • 主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応):
    YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG(H),YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□
  • 8型トーチ(□は1型、2型トーチ対応):
    YT-158T,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TF,YT-308TW,YT-308TPW
  • 専用インシュレータ:
    標準トーチボディー付属のインシュレータで対応します。

型番

TEB00101 解除

Loading...

TEB00101 の仕様・寸法情報

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
刻印
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEB00101

1.6
1.6

1個

5,002( 5,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ガスレンズ部品です。
・電流:150A用~300A用

商品情報

製品特長・仕様

外観図

細径ガスレンズコレットボディー 外観図

製品の基本仕様・特長

型番電流電極棒サイズ
mmφ
L全長
mm
刻印専用インシュレータ主な適用トーチ
レッドティグトーチ
TEB00101150A用~300A用1.6501.6標準トーチボディー付属の
インシュレータで対応します。
YT-15TS□
YT-15TS□TAD
YT-15TSF□
YT-15TP□
YT-20TS□
YT-20TS□TAD
YT-20TS□TAG(H)
YT-20TSF□
YT-30TS2/TAG(H)
YT-30TSW□/TAG(H)
YT-30TPW□
TEB001032.4502.4
TEB001093.2503.2

口は1型、2型トーチ対応

カタログ

 

Loading...

TEB00101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細径ガスレンズコレットボディーの型番TEB00101のページです。
型番TEB00101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細径ガスレンズコレットボディー

細径ガスレンズコレットボディー

    GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

    GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

      標準ガスレンズコレットボディー

      標準ガスレンズコレットボディー

        GLノズル(標準ガスレンズ用)

        GLノズル(標準ガスレンズ用)

          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

            TIG溶接用ガスレンズコレットボディ

            TIG溶接用ガスレンズコレットボディ

              ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

              ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

                大口径ガズレンズインシュレーター WP-17,18,26用

                大口径ガズレンズインシュレーター WP-17,18,26用

                  ライナー(コンジットチューブ)

                  ライナー(コンジットチューブ)

                    溶接用トーチ部品インシュレータ

                    溶接用トーチ部品インシュレータ

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                        WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

                        WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.

                          細径チップ(溶接トーチ用)

                          細径チップ(溶接トーチ用)

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ウエルドクラフト ダイヘン ウエルドクラフト ウエルドクラフト パナソニック溶接システム トーキン ウエルドクラフト ウエルドクラフト パナソニック溶接システム
                            通常価格 5,002円 11,189円 4,947円 11,135円 2,520円 4,378円 1,314円 3,717円 2,002円 7,356円 1,780円 66,836円 4,017円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            電流 150A用~300A用 150A用~300A用 150A用~300A用 150A用~300A用 - - - - - - - - -
                            L全長(mm) 50 41.5 50 42 - - - - - - - - 69
                            主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応) YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG(H),YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG(H),YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□,YT-20TS□/TAG(H),YT-20TS□TAD,YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□/TAG(H),YT-20TS□TAD,YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ - - - - - - - - -
                            8型トーチ(□は1型、2型トーチ対応) YT-158T,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TF,YT-308TW,YT-308TPW YT-158T,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TF,YT-308TW,YT-308TPW YT-158T,YT-158TK1,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TG,YT-208TPW,YT-308TW,YT-308TPW YT-158T,YT-158TK1,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TG,YT-208TPW,YT-308TW,YT-308TPW - - - - - - - - -

                            細径ガスレンズコレットボディーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            tig溶接
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            tig溶接を初めて導入したのですがgはガスということを知らずにgなしの商品を買って失敗しました。ガスを使うかどうか調べてから購入した方がよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEB00103
                            TEB00109
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            溶接棒・ワイヤ径
                            (mm)
                            刻印

                            5,002円

                            ( 5,502円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.42.4

                            5,002円

                            ( 5,502円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.23.2

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました