(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEB30143
標準ガスレンズコレットボディー ヒョウジュンガスレンズコレットボディー

標準ガスレンズコレットボディー TEB30143

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,947円
税込単価
5,442円

【仕様】・ガスレンズ部品です。・電流:150A用~300A用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 電流:
    150A用~300A用
  • L全長(mm):
    50
  • 主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応):
    YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□,YT-20TS□/TAG(H),YT-20TS□TAD,YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□
  • 8型トーチ(□は1型、2型トーチ対応):
    YT-158T,YT-158TK1,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TG,YT-208TPW,YT-308TW,YT-308TPW
  • 専用インシュレータ:
    TFQ20105

型番

TEB30143 解除

Loading...

TEB30143 の仕様・寸法情報

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
刻印
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEB30143

1.6
1.6

1個

4,947( 5,442円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ガスレンズ部品です。
・電流:150A用~300A用

商品情報

製品特長・仕様

外観図

標準ガスレンズコレットボディー 外観図

※GLインシュレータ TFQ20105 およびGLノズルとセットでご使用ください。

製品の基本仕様・特長

型番電流電極棒サイズmmφL全長mm刻印専用インシュレータ主な適用トーチ
レッドティグトーチ
TEB30142150A用~300A用1.0501.0TFQ20105YT-15TS□
YT-15TS□TAD
YT-15TSF□
YT-15TP□
YT-20TS□
YT-20TS□TAD
YT-20TS□TAG(H)
YT-20TSF□
YT-30TS2/TAG(H)
YT-30TSW□/TAG(H)
YT-30TPW□
TEB301431.6501.6
TEB301442.0502.0
TEB301452.4502.4
TEB301473.2503.2

□は1型、2型トーチ対応

カタログ

 

Loading...

TEB30143で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ガスレンズコレットボディーの型番TEB30143のページです。
型番TEB30143に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準ガスレンズコレットボディー

標準ガスレンズコレットボディー

    細径ガスレンズコレットボディー

    細径ガスレンズコレットボディー

      GLノズル(標準ガスレンズ用)

      GLノズル(標準ガスレンズ用)

        GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

        GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

          ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

          ガスレンズインシュレーター WP-17/18/26/1726用

            ライナー(コンジットチューブ)

            ライナー(コンジットチューブ)

              TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

              TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

                TIG溶接用ガスレンズコレットボディ

                TIG溶接用ガスレンズコレットボディ

                  超小型スポット溶接装置 ハンディピンセット電極

                  超小型スポット溶接装置 ハンディピンセット電極

                    大口径ガズレンズインシュレーター WP-17,18,26用

                    大口径ガズレンズインシュレーター WP-17,18,26用

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ 46.8×10.8

                        溶接用トーチ部品インシュレータ

                        溶接用トーチ部品インシュレータ

                          大口径ガスレンズ

                          大口径ガスレンズ

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ウエルドクラフト パナソニック溶接システム ウエルドクラフト ダイヘン アズワン ウエルドクラフト ウエルドクラフト トーキン ウエルドクラフト
                            通常価格 4,947円 5,002円 11,135円 11,189円 1,314円 2,002円 2,520円 4,378円 16,000円 3,717円 1,780円 7,356円 8,636円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 - 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            電流 150A用~300A用 150A用~300A用 150A用~300A用 150A用~300A用 - - - - - - - - -
                            L全長(mm) 50 50 42 41.5 - - - - - - - - -
                            主な適用トーチレッドティグトーチ(□は1型、2型トーチ対応) YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□,YT-20TS□/TAG(H),YT-20TS□TAD,YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG(H),YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□/TAG(H),YT-20TS□TAD,YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ YT-15TS□,YT-15TS□TAD,YT-15TSF□,YT-15TP□,YT-20TS□TAD,YT-20TS□TAG(H),YT-20TSF□,YT-30TS2/TAG(H),YT-30TSW□/TAG(H),YT-30TPW□ - - - - - - - - -
                            8型トーチ(□は1型、2型トーチ対応) YT-158T,YT-158TK1,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TG,YT-208TPW,YT-308TW,YT-308TPW YT-158T,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TF,YT-308TW,YT-308TPW YT-158T,YT-158TK1,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TG,YT-208TPW,YT-308TW,YT-308TPW YT-158T,YT-158TF,YT-158TP,YT-208T,YT-208TF,YT-308TW,YT-308TPW - - - - - - - - -

                            標準ガスレンズコレットボディーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            tig溶接
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            tig溶接を初めて導入したのですがgはガスということを知らずにgなしの商品を買って失敗しました。ガスを使うかどうか調べてから購入した方がよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEB30142
                            TEB30144
                            TEB30145
                            TEB30147
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            溶接棒・ワイヤ径
                            (mm)
                            刻印

                            5,032円

                            ( 5,535円 )
                            1個 -

                            4日目

                            11.0

                            4,947円

                            ( 5,442円 )
                            1個 -

                            4日目

                            22.0

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2.42.4

                            4,947円

                            ( 5,442円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3.23.2

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました