(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TET00842
Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズ【10個入り】 Rチップ

Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズ TET00842

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,167円
税込単価
4,584円

【特長】・比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。・1.25kg~20kg巻...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 特長:
    比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。1.25kg~20kg巻ワイヤはもちろんのこと、パック巻等、Rの大きいワイヤに適しています。鉄のみでなく、ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。
  • 用途:
    ロボット、自動機、治具、小電流~高電流のハンド溶接
  • 板厚・材料:
    薄板~厚板、ステンレス、軟鋼
  • 適用ワイヤ:
    ソリッド/FCW

型番

TET00842 解除

Loading...

TET00842 の仕様・寸法情報

型番
溶接棒・ワイヤ径(mm)
L全長(mm)
穴径(mm)
刻印
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TET00842

0.8
45
0.8
-

1パック

10個入り

4,167( 4,584円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。
・1.25kg~20kg巻ワイヤはもちろんのこと、パック巻等、Rの大きいワイヤに適しています。
・鉄のみでなく、ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

従来品の1.5倍以上の長寿命。

適用ワイヤソリッド FCW
板厚薄板~厚板
材料ステンレス/軟鋼

規格表

全長45mm

Rチップ 規格表40mm

全長40mm

Rチップ 規格表45mm

使用方法・使用事例

使用方法

溶接ロボット、自動機、ハンド溶接のトーチに取り付けて使用します。

使用事例

パナソニック溶接ロボット、自動機、ハンド溶接の純正部品として使用されています。(下の代表部品展開図No.9がRチップです)

Rチップ 関連画像

カタログ

 

Loading...

TET00842で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズの型番TET00842のページです。
型番TET00842に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズ

Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズ

    Z-IIチップ

    Z-IIチップ

      タングステン電極棒 2%ランタン入り

      タングステン電極棒 2%ランタン入り

        タングステン電極棒 2%セリウム入り

        タングステン電極棒 2%セリウム入り

          タングステン電極棒 純タングステン

          タングステン電極棒 純タングステン

            溶接トーチ用 コレット TECシリーズ

            溶接トーチ用 コレット TECシリーズ

              タングステン電極棒TIG溶接用 Aトリタン

              タングステン電極棒TIG溶接用 Aトリタン

                キャップ(トーチキャップ)Sタイプ

                キャップ(トーチキャップ)Sタイプ

                  タングステン電極 2%セリウム入

                  タングステン電極 2%セリウム入

                    DDトランスター

                    DDトランスター

                      メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト パナソニック溶接システム WINNER パナソニック溶接システム NT スター電器製造
                      通常価格 1,810円 1,550円 3,963円 2,837円 5,911円 2,034円 1,920円 1,917円 4,697円 39,833円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目  
                      商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 TIG溶接機 -
                      特長 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。1.25kg~20kg巻ワイヤはもちろんのこと、パック巻等、Rの大きいワイヤに適しています。鉄のみでなく、ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。 低コスト要求の強いカスタマに最適。1.25kg~20kgのスプール巻きワイヤに適しています。鉄のみでなく、ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。 - - - - - - - -
                      用途 ロボット、自動機、治具、小電流~高電流のハンド溶接 幅広い一般溶接に適しています。比較的低使用率の作業に適しています。 - - - - - - - -
                      板厚・材料 薄板~厚板、ステンレス、軟鋼 薄板~厚板<軟鋼> - - - - - - - -
                      適用ワイヤ ソリッド/FCW ソリッド/FCW - - - - - - - -

                      Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      試作用溶接機に使用
                      評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                      試作用の溶接機は稼働率が低い為、チップが定期的交換されなく、使用時に在庫切れがしばしば・・
                      当日出荷なので助かります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TET00624
                      TET00625
                      TET00844
                      TET00959
                      TET00963
                      TET01068
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      溶接棒・ワイヤ径
                      (mm)
                      L全長
                      (mm)
                      穴径
                      (mm)
                      刻印

                      5,974円

                      ( 6,571円 )

                      10個入り

                      1パック -

                      4日目

                      0.6450.6-

                      5,974円

                      ( 6,571円 )

                      10個入り

                      1パック -

                      4日目

                      0.6400.6-

                      4,167円

                      ( 4,584円 )

                      10個入り

                      1パック -

                      4日目

                      0.8400.8-

                      1,810円

                      ( 1,991円 )

                      10個入り

                      1パック -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      0.9450.9-

                      1,810円

                      ( 1,991円 )

                      10個入り

                      1パック -

                      3日目

                      0.9400.9-

                      1,810円

                      ( 1,991円 )

                      10個入り

                      1パック -

                      2日目

                      1451.0-

                      電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました