(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オシレーター 電子計測機器 AD-8626

オシレーター 電子計測機器 AD-8626

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,679円 ~ 60,000円
税込価格
34,847円 ~ 66,000円

1MHzと低歪率のオシレーター。【特長】・10Hz~1MHzのワイドな周波数レ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    1
  • 発信周波数(MHz):
    1
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    10
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    130×250×200
  • 本体質量(g):
    3000
  • 電源電圧(AC)(V):
    100

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
校正証明書
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913928
付属
電源ケーブル、出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ)、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

60,000( 66,000円 )

15日目

4981046411608
なし
電源ケーブル、出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ)、取扱説明書

1個

31,679( 34,847円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1MHzと低歪率のオシレーター。
【特長】
・10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。
・0.02%以下(500Hz~20kHz)の歪率の正弦波。
・10dBステップの減衰器(0~-50dB)を内蔵。
【用途】
・学校での実験。
・電子回路の確認。
・ホビー関連。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • デジタル回路が動作する時に、同期を取るための周期的な信号の発生

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

製品画像オシレーター 電子計測機器 AD-8626:AD-8626(AD8626_4981046411608).jpg
製品名オシレーターAD-8626
型名AD-8626
信号出力部出力周波数レンジ10Hz~1MHz(5レンジ)
出力波形方形波、正弦波
出力振幅正弦波 5Vrms以上(600Ω負荷時)/方形波 10Vpp以上(無負荷時)
出力周波数精度ダイアル精度±(3%+1Hz)、(ダイアル10および100の位置における精度)
出力インピーダンス約600Ω
アッテネータ(減衰器)0、-10、-20、-30、-40、-50(dB)(6ステップ、精度±1dB、600Ω負荷時)
正弦波歪み率0.02%以下(500Hz~20kHz)
0.05%以下(100Hz~100kHz)(100Hzはx10レンジ、100kHzはx1レンジ)
0.3%以下(50Hz~200kHz)
0.5%以下(20Hz~500kHz)
1.5%以下(10Hz~1MHz)
方形波立上り・立下り時間/対称性200ns以下/±5%(1kHz、最大出力時)
仕様保証温湿度範囲+10℃~+35℃、85%RH以下(結露しないこと)
電源電圧・周波数:AC100V±10%、50Hz/60Hz、消費電力:約8W(約10VA)
外形寸法130(W)×200(H)×250(D)mm(突起部含まず)
質量約3.0kg
JAN Code4981046411608

一般校正証明書付き

型名AD8626-00A00
JAN code4981046913928
画像オシレーター 電子計測機器 AD-8626:ISO-1.jpg
オシレーター 電子計測機器 AD-8626:ISO-2.jpg
オシレーター 電子計測機器 AD-8626:ISO-3.jpg
オシレーター 電子計測機器 AD-8626:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
  • (2)本機の動作温度範囲は、0℃~+40℃です。
  • (3)暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、内部に水滴がつくことがあります。
  • (4)湿気やほこりの多い所では、火災や感電、故障の原因になります。本機の動作湿度範囲は85%RH以下です。
    また誤って内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因となります。
  • (5)危険防止のため、爆発性のガスがあるような場所でのご使用は避けてください。
  • (6)その他使用上の注意等は、取扱説明書にてご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オシレーター 電子計測機器 AD-8626

オシレーター 電子計測機器 AD-8626

    直流安定化電源 AD-8722D

    直流安定化電源 AD-8722D

      直流安定化電源 AD-8723D

      直流安定化電源 AD-8723D

        直流安定化電源 AD-8724D

        直流安定化電源 AD-8724D

          ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

          ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

            ファンクションジェネレータ FXG-2220

            ファンクションジェネレータ FXG-2220

              DCミリオームメータ GOM-805/804

              DCミリオームメータ GOM-805/804

                接地抵抗計 PDR302

                接地抵抗計 PDR302

                  交流専用 デジタルクランプメーター SK-7615

                  交流専用 デジタルクランプメーター SK-7615

                    ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                    ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                      直流安定化電源 ADシリーズ

                      直流安定化電源 ADシリーズ

                        鮮度アシスト FC3117-11A

                        鮮度アシスト FC3117-11A

                          デジタルマルチメーター DT-119シリーズ

                          デジタルマルチメーター DT-119シリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー アズワン カイセ テクシオ・テクノロジー アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 31,679円 19,701円 13,761円 17,721円 24,951円 77,200円 92,053円 33,612円 15,483円 47,500円 14,210円 151,812円 19,896円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   11日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 61日目   10日目~  
                            商品区分 本体 - - - - 本体 - - - 本体 - - -
                            チャンネル数(ch) 1 - - - - 2 - - - 1 - - -
                            発信周波数(MHz) 1 - - - - 20 - - - - - - -
                            最大出力振幅(Vp-p) 10 - - - - 20 - - - 20 - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 130×250×200 - - - - - - - - - - - -

                            オシレーター 電子計測機器 AD-8626のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電源電圧切換はどの様に行いますか?
                            A
                            100、120、220、230VAC50/60Hzで動作します。電源電圧の切り換えは、リアパネルにある電源電圧切換器を使って行います。電源電圧を切り換える場合は、以下の手順に従ってください。
                            (1)電源ケーブルを外します。
                            (2)電源電圧切換器を変更する電源電圧に設定します。

                            信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました