(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプメーター AD-5585

クランプメーター AD-5585

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,000円 ~ 27,000円
税込価格
5,500円 ~ 29,700円

回路を切断せずに通電状態のままで電流を測定できるクランプメーター。【特長】・ピ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
JANコード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4981046913829
テストリード、ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

27,000( 29,700円 )

16日目

323-6226
4981046430500
テストリード、ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回路を切断せずに通電状態のままで電流を測定できるクランプメーター。
【特長】
・ピークホールド機能、データホールド機能、ダイオードテスト機能付き。
・オートレンジ切り替え。
・クランプ内径28mm。
・交流電流測定用とマルチメーター機能。
・1,999カウント表示。
【用途】
・交流電流クランプ測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

クランプメーター AD-5585の仕様

クランプメーター AD-5585:関連画像

商品外観(表面)

クランプメーター AD-5585:関連画像

商品外観(裏面)

クランプ内径約φ28mm(楕円)
交流(クランプ測定)2/20/200/400A(交流)、精度:±(2.0%rdg+5dgts)(最高確度)
直流電圧レンジ:200m/2/20/200/600V、精度:±(0.8%rdg+1dgts)(最高確度)
交流電圧レンジ:2/20/200/600V、精度:±(1.2%rdg+5dgts)(最高確度)
抵抗200/2k/20k/200k/2M/20MΩ、精度:±(1.0%rdg+2dgts)(最高確度)
導通テスト約50Ω以下でブザー音
電源単4形乾電池2本 電池寿命:約150時間(アルカリ電池使用)
外形寸法76(W)×208(H)×30(D)mm
本体質量約200g(電池除く)
付属品テストリード、ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書

この商品の使用上の注意

修理

ケースを開けての修理はサービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷及び機能を失う恐れがあります。

機器の異常

機器の異常が認められた場合は、使用をやめ、速やかに電池を取り外してください。修理に関しては、お買い上げいただいた店、またはメーカーにお問い合わせください。

注意・禁止事項

本器を使用するにあたり、以下の注意事項を守ってください。

  • 「本器やテストリードに破損のある場合」や「本器が正常動作していない場合」には本器を使用しないでください。
  • 測定時に測定者は、大地アースに触れないでください。露出した金属パイプ、コンセント、治工具等大地にアースされているものに触らないよう気を付けてください。また測定者の体は乾燥した布、ゴムシート、ゴム靴などの確実な絶縁物を使用し、大地から絶縁してください。
  • 測定前に、ファンクションスイッチを正しい位置に切り替えてください。
  • 測定回路の切断・接続・変更などは、回路の電源を切ってから行ってください。
  • DC60VまたはAC30V以上の電圧に対しては十分注意してください。感電の恐れがあります。また、入力端子には、最大定格を超える電圧は加えないでください。
  • テストリードの使用に際しては、テストリードのプラスチック部分を持ってください。
  • 必ずクランプメータのパネルに表示してある最大入力以下で使用してください。各レンジの最大入力以上での測定は、メータを破損するばかりでなく、測定者に対しても感電などの恐れがあります。
  • 強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
  • 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所、また直射日光が当たる所での使用は避けてください。故障の原因になります。
  • 防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。故障の原因になります。
  • 引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。爆発の危険があります。
  • 抵抗測定、導通チェック、ダイオードチェック測定の前に測定する回路の電源を切ってください。
  • 本器を使用しない時には、電源を切ってください。また、長期間ご使用にならない場合には、電池を外しておいてください。
  • テストリードは引っ張らないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプメーター AD-5585

クランプメーター AD-5585

    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

      テストフック 790/791

      テストフック 790/791

        デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

        デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

          デジタルマルチメーター AD-5527A

          デジタルマルチメーター AD-5527A

            アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

            アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

              AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

              AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

                アナログ クランプリーカ MCL-350

                アナログ クランプリーカ MCL-350

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                    バッテリークリップ 946

                    バッテリークリップ 946

                      クランプメーター AD-5581

                      クランプメーター AD-5581

                        クランプ付デジタルマルチメーター 46591

                        クランプ付デジタルマルチメーター 46591

                          リークアダブタ LAD-800

                          リークアダブタ LAD-800

                            メーカー エー・アンド・デイ カイセ カイセ 共立電気計器 エー・アンド・デイ 共立電気計器 共立電気計器 マルチ計測器 マザーツール カイセ エー・アンド・デイ シグネット マルチ計測器
                            通常価格 5,000円 49,941円 1,198円 23,175円 2,200円 42,544円 23,661円 43,812円 7,500円 1,900円 23,635円 19,600円 28,266円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   15日目   4日目   5日目  
                            商品区分 本体 - - 本体 - - 本体 本体 本体 - 本体 本体 クランプ・プローブ
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル - - デジタル アナログ デジタル - デジタル デジタル -
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 直流電流 交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~400 - - - - - 0~300 0~500 0~600 - 0~600 0~120 -
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 - - - - - - 0~500 0~750 - 0~750 0~600 -

                            クランプメーター AD-5585のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械の点検、修理
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/18
                            機械の点検、修理に使用。価格が安価なので試しに購入してみましたが、精度的にも他のテスターと比べて測定値に大きな差もないようです。デジタル表示も見やすいですし、使いやすいです。電池がコイン電池や9V電池では無く、単4電池なので、どこにでも有りますし、長持ちで経済的です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の点検、修理
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/18
                            機械の点検、修理に使用。価格が安価なので試しに購入してみましたが、精度的にも他のテスターと比べて測定値に大きな差もないようです。デジタル表示も見やすいですし、使いやすいです。電池がコイン電池や9V電池では無く、単4電池なので、どこにでも有りますし、長持ちで経済的です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーターの電流値測定に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/09
                            モーターの消費電力を計測するために購入しました。デジタル表示も他の一般的なものと変わりません。他社と比較して一番価格が安かったのが購入の決め手となりました。他に必要な商品とあわせて同時購入できたのでとても便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ダイオードチェックとは何ですか?
                            A
                            ダイオードとは半導体の電子部品です。良否判定が出来ます。

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました